Cambiar idioma :

Las cadenas de arrastre hechas de material ESD conductor se utilizan para evitar la carga estática en los procesos de fabricación de componentes electrónicos o ensamblajes. Las mediciones de la resistencia a fugas de superficie eléctrica para igus® e-chains® con el material especial igumid® GC, se realizaron allá por 1992 por igus® SE & Co. KG junto con el PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) en Braunschweig, complementado con certificaciones adicionales en 1998 y 1999 según DIN 53482, y los lineamientos para
la electricidad estática ZH1/200 de la Federación de Asociaciones Comerciales.

Altura interior hi: 35 mm
Ancho interior Bi: 50 - 125 mm
Radio de curvatura R: 63 - 150 mm
Paso: 56 mm

Altura interior hi: 52 mm
Ancho interior Bi: 40 - 125 mm
Radio de curvatura R: 75 - 150 mm
Paso: 30 mm

Altura interior Bi 1: 28mm
Altura interior Bi 2: 24mm
Radio de flexión R: 110mm
Paso: 25.6mm

Altura interior hi: 12mm
Altura exterior ha: 13mm
Número de cámaras: 2 - 6
Diámetro del cable: 10mm
Una cadena de arrastre ESD (descarga electrostática) es un portacables hecho de un material conductor especial que evita la acumulación de electricidad estática. Esto es crucial para proteger los componentes electrónicos sensibles de daños durante la fabricación o manipulación.
Las cadenas de energía estándar generalmente están hechas de plásticos no conductivos. Las cadenas de arrastre igus® ESD están hechas de un material especial llamado igumid® GC, que está diseñado específicamente para disipar cargas estáticas, lo que las hace seguras para su uso en entornos donde la acumulación estática es una preocupación.
Sí, la resistencia a fugas de superficie eléctrica de los productos igus® ESD ha sido probada y certificada por organizaciones reconocidas como la PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt), lo que garantiza que cumplen con los estándares de la industria.
Son ideales para su uso en procesos de fabricación para componentes electrónicos, producción de semiconductores y áreas de protección contra explosiones.
Las cadenas de energía igus® ESD han sido rigurosamente probadas y están garantizadas para durar hasta 4 años, lo que demuestra su durabilidad y confiabilidad a largo plazo.
Sí, igus® ofrece una variedad de series de cadenas de energía ESD, incluyendo E2/000 ESD, E4.1 ESD y E2 micro ESD, con opciones para diferentes alturas internas, anchos y radios de curvatura para adaptarse a diversos espacios y aplicaciones de instalación.
Sí, todos los sistemas de cadena electrónica, incluidas las cadenas de arrastre ESD, se pueden pedir como un sistema completo de cadena lista para usar que consta de cadenas, cables y conectores.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas