Portacables ESD hechos de materiales resistentes a los golpes

Sus beneficios con los productos ESD

  • Material ESD probado con más de 10 millones de ciclos para los más altos requerimientos
  • Snap-open e-chains® con soportes de montaje y separación interior en versión ESD disponible en
  • Probado durante años de uso en áreas a prueba de explosiones
  • Tiempos de entrega cortos: 7.00 - 20.00 horas -

El 100% de las e-chains® ESD producidas se comprueban para su conductividad continua " de un extremo al otro "

productos hechos de igumid ESD

Conductividad de los productos igus® hechos de igumid ESD

Diseño estructural

Tabla de materiales igumid ESD

Datos materiales igumid ESDUnidad de mediciónValores igumid ESD
Propiedades mecánicas
Esfuerzo de tracción en el rendimiento (seco/húmedo)MPa*
Alargamiento a la rotura (seco/húmedo)%*
Módulo de elasticidad (prueba de tracción) MPa*
Límite de elasticidad en la flexión MPa9500
Resistencia a la flexiónMPa230
Dureza Shore D-83
Características generales
Densidadg/m^3 1,2
Absorción de humedad 23/50 RF Wt. -% 1,9
Máxima absorción de agua Wt. -%7,3
Propiedades eléctricas
resistencia transicional especial Ω*cm < 10^9
Resistencia superficial ROA Ω < 10^9
Propiedades térmicas
Menor temperatura de aplicación. °C -40°C/-40°F
Temperatura superior de aplicación a largo plazo. °C 80°C/176°F
Temperatura superior de aplicación a corto plazo. °C 150°C/302°F
Verificación de materiales
Comportamiento del fuego según UL94 —HB
Sin silicona—Si
Libre de halógenos—Si
2002/95/EG (RoHS) —Si
2002/96/EG (SEMANA) —Si
Color
Según RAL, aproximado —≈RAL7015
*Valores en consulta

Certificación de materiales igus®: 1992 Certificado de

  • prueba del PTB para igumid GC en zonas de protección contra explosiones 0, 1 y 2.
  • 1998/1999 Certificaciones adicionales por la PTB según los lineamientos DIN y electricidad estática.
  • 2002 La ESD igumid es liberada en gris (para una clara distinción) por el PTB después de pruebas que duraron 100
    millones de ciclos.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Dan Thompson
Dan Thompson

Senior Product Manager

+1 800 521 2747Correo

Servicio al cliente