Comprar portacables e-chain® para cargas medias

Serie e-chain mediana

Cadena electrónica E2.1 para cargas medias

E2.1 - silencioso, fuerte y rápido de llenar

  • Altura interior: .83 - 1.89 in.
  • El estándar para aplicaciones de carga media
  • Hasta 10dB (A) más silencioso que E2/000
  • Tiempo de montaje 55% más rápido en comparación con series anteriores
  • Herramienta de apertura opcional para cerrar/abrir rápidamente
e2 mini

E2 mini - pequeño y estable

  • Altura interior: .67 a 1.62 in.
  • Cerrado, abrible a lo largo del radio exterior e interior
  • Pequeño tono para un funcionamiento silencioso
  • Fácil de montar
  • Pasadores grandes para una larga vida útil
  • Separación interior modular
Cadena electrónica E2/000

E2/000 - amplia gama de aplicaciones

  • Altura interior: .67 a 1.77 in.
  • Disponible como rellenable a lo largo del radio exterior e interior
  • Sistema de doble parada para longitudes no soportadas
  • Alta resistencia y movimiento silencioso
  • Separación interior versátil
  • Disponible en opciones de tubo o medio tubo

Herramientas & Configuradores

configurador de cadena electrónica

Configurador experto e-chain®

Biblioteca CAD de cadena electrónica

Biblioteca CAD e-chain®

modelos 3d

Explorar modelos 3D interactivos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente