Mini cadena e2

Portacables E2 Mini e-chain® en tamaños pequeños a medianos

e-chain® de una o dos piezas

  • Paso pequeño para un funcionamiento silencioso
  • Alta resistencia a
  • la torsión Sistema de doble parada y pasadores grandes para una larga vida útil
  • Relación peso/estabilidad Optimizada
  • Fácil de montar
  • Separación interior del colector

Sectores y aplicaciones industriales típicos

  • construcción Maquinaria
  • Instalación
  • Máquinas de embalaje
  • Máquinas textiles
  • Construcción de vehículos y máquinas
  • Máquinas de madera y vidrio
  • Ingeniería mecánica general

e2 mini radio interior

Abierto en radio interior

E2 mini radio exterior

Abierto en el radio exterior

e2 mini no se abre a presión

No se abre de forma instantánea


Herramientas & Configuradores

configurador de cadena electrónica CTA

configurador experto e-chain®

e-chain CAD cta

e-chain® CAD Library

icono ESD

Versión especial Versiones

Clasificación UL94-V2

UL94 -V2

Sala limpia ISO clase 1

Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente