Explore toda la gama de motores drylin® en la tienda de abajo. igus ofrece motores Stepper, DC y DC sin escobillas, cada uno en varios tamaños de instalación y clasificaciones IP según los requisitos de la aplicación. También ofrecemos motores de husillo consistentes en un motor paso a paso con un eje hueco donde se inserta un husillo (tornillo de plomo). Si buscas ampliar tu motor, te ofrecemos controladores de motor y otros accesorios como acoplamientos, iniciadores e interruptores de referencia de proximidad. Emparejar un motor drylin con un sistema de actuador lineal drylin es increíblemente fácil, y crea un sistema lineal eléctrico que puede soportar algunas de las condiciones más duras en aplicaciones industriales. Conoce más sobre los motores drylin y los accesorios de motores aquí.
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!