minería

Soluciones para Equipos Mineros de igus®

  • Agregados
  • Corrosión
  • Productos químicos
  • Altas y bajas temperaturas
  • Viento
  • UV

Portacables e-chain® y portacables premontados readychain®

Serie P4.1

  • Son posibles longitudes de recorrido de 800 m o más
  • Velocidades de hasta 10 m/s posibles
  • Los rodamientos de plástico permiten una vida útil más larga

Serie 4040RHD/5050RHD

Serie 4040RHD/5050RHD
  • Longitudes de recorrido de 1.000 m y superiores
  • Cargas de cable de hasta 50 kg/m
  • Velocidades de hasta 6 m/s
  • Varios tipos de rodillos para una adaptación óptima de la aplicación

Portacables premontados

Portacables premontados
  • El tiempo de montaje se reduce hasta en un 95%
  • Reducción de los costos de fabricación
  • Mínimo trabajo logístico, sin espacio de almacenamiento necesario
  • Optimización de adquisiciones - 1 sistema, 1 parte #

Cable motor CFCRANE

Crane CF
  • Para los más altos voltajes y salidas ignífugos
  • Resistencia UV Resistencia
  • al aceite

Tartadas de guía para el planeamiento de largo recorrido

Tartadas de guía para el planeamiento de largo recorrido
  • Para aplicaciones de viajes largos
  • Muy resistente y confiable
  • Para cargas extremas

e-chain® para movimiento rotacional

e-chain® para movimiento rotacional
  • Ángulo de rotación de 540° (en un nivel)
  • El ángulo de rotación de 900° y más es posible con la velocidad de
  • rotación igus® MRM de hasta 360 °/s

Aplicaciones del Cliente

recuperador de apilador

Apiladores & Reclaimers

Excavadora de lignito

Excavadora de lignito

industria minera

Excavadora de rueda de cubo

Descargador de barcos

Descargador de buques

Sistemas transportadores

Sistemas transportadores

mina de taconita

Mina Taconite

aplicaciones de servicio pesado

Otras aplicaciones de servicio pesado


Servicios Orange

Servicios Orange

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente