Cambiar idioma :

Para los gerentes de instalaciones e ingenieros en las industrias de manejo de materiales y automatización, el mayor dolor de cabeza es a menudo la ineficiencia y las altas demandas de mantenimiento de los sistemas de barras coladoras tradicionales. Ya sea que alimenten grúas aéreas, unidades de almacenamiento y recuperación (SRU) o sistemas de monorraíl electrificado, estos sistemas de riel conductor son conocidos por su rigidez, averías frecuentes y funcionalidad limitada, restringiendo la transmisión de energía solo a la energía sin capacidad de transmisión de datos o fluidos. Los sistemas de barras de distribución hacen que sea difícil mantener sus operaciones funcionando sin problemas, exponiéndolo a un mantenimiento inesperado, un costoso downtime y los riesgos de seguridad que conlleva la distribución de energía obsoleta. La incapacidad de transmitir datos o fluidos junto con la energía de una manera compacta y eficiente agrava aún más el desafío, dejándolo atrapado en un ciclo de mantenimiento reactivo mientras su productividad y rentabilidad reciben el golpe. Esto no solo es inconveniente; es una amenaza para la sustentabilidad de sus operaciones.
No permita que la tecnología obsoleta retenga sus operaciones por más tiempo. Cambie a un sistema e-chain® hoy mismo y experimente la diferencia en la distribución de energía que lo impulsa por delante de la competencia. Contáctenos hoy para programar una consulta gratuita y ver el sistema e-chain en acción.
| sistema e-chain | Sistema de barra de bus | |
|---|---|---|
| Adición de & quitando cables | Los cables son fáciles de agregar y reemplazar con un downtime mínimo | Agregar conductores y rieles es minucioso; cualquier daño en el cable puede dejar el sistema fuera de línea durante períodos prolongados |
| Mantenimiento | Los sistemas e-chain prácticamente no tienen mantenimiento y pueden funcionar durante años sin problemas | Los sistemas de barras de bus requieren mantenimiento rutinario frecuente, lo que deja espacio para errores y tiempos de inactividad prolongados |
| Zonas peligrosas | Las cadenas electrónicas utilizan cables con aislamiento protector. Para lugares peligrosos, un material ESD especial está disponible para una mayor seguridad operativa | Las barras coladoras exponen los conductores con carga desnuda al entorno circundante, lo que crea un problema de seguridad en entornos peligrosos o explosivos |
Conozca en profundidad los sistemas de barras colgantes y las cadenas electrónicas®, lea esta charla tecnológica y considere los hechos antes de decidir qué sistema se adaptará mejor a su aplicación.

Comparación de sistemas:
Brinde orientación para cables y cadenas de energía mientras los mantiene protegidos y seguros en el viento y las temperaturas fluctuantes. Esto minimiza el downtime.

Las barras coladoras son conductores metálicos horizontales que se utilizan para suministrar energía a lo largo de la pista o puente de una grúa a través de barras conductoras de acero o cobre. Un brazo colector se desliza a lo largo de la barra conductora, permitiendo que la corriente pase de la barra conductora electrificada al colector móvil y al polipasto móvil u otro elemento de desplazamiento.
Las barras de bus requieren inspección y mantenimiento frecuentes, lo que lleva a un tiempo de inactividad para el sistema de grúa. Los zapatos colectora instalados en los brazos colectores deben inspeccionarse regularmente y reemplazarse cuando se desgastan, lo que requiere que el sistema se apague para su mantenimiento. Adicionalmente, las barras de distribución son limitadas en la complejidad y el tipo de energía que pueden suministrar. Esto puede exponer los conductores con carga desnuda al entorno circundante, causando serios problemas de seguridad, especialmente en entornos peligrosos o explosivos.
Las barras coladoras están limitadas a circuitos de alimentación u ocasionalmente de control, y la adición de componentes adicionales puede requerir una reconstrucción completa del sistema de administración de cables. También están restringidas a la transferencia de energía eléctrica, que puede no ser suficiente.
Las barras de bus no son adecuadas para áreas con estrictos requisitos de higiene, ambientes de sala limpia, o ambientes con productos explosivos y altamente inflamables.
Una e-chain® es adecuada para viajes largos de hasta 1.000 m y está comprobado que soporta los entornos más exigentes. Esto aborda los problemas de seguridad asociados con las barras de bus y lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
A diferencia de las barras busbars, el sistema e-chain® puede guiar energía, datos, aire y líquidos todo en un solo sistema, lo que lo hace adecuado para la transferencia de electricidad así como para la transferencia de datos, como Ethernet, sensores y sistemas de cámaras, lo cual es esencial en la era de la Industria 4.0.
las e-chains® requieren mucho menos tiempo y esfuerzo de instalación en comparación con las barras colgantes, lo que reduce los costos generales de configuración y la complejidad.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas