Rodamientos axiales de bolas

Nuestros rodamientos axiales de bolas son hasta un 40% más rentables y un 60% más ligeros que los rodamientos axiales hechos de metal. xiros® Los rodamientos axiales de bolas son tecnológicamente avanzados en comparación con los rodamientos de metal. Están disponibles con bolas de vidrio o acero inoxidable, permiten una operación económicamente eficiente y duradera. Son robustos, libres de corrosión y resistentes a medios y temperaturas de -40 a +80°C. Además, nuestros rodamientos axiales de bolas garantizan un funcionamiento sin mantenimiento, baja fricción y silencioso sin ninguna lubricación externa. Utilice nuestra calculadora de vida útil para determinar la vida útil aproximada de un rodamiento de bolas axial.

Número de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente