Industria de energía eólica

Sistemas de suministro de energía y cojinetes para aerogeneradores

Áreas de uso

Aerogenerador con marcas para plásticos de movimiento
Aerogenerador con marcas para plásticos de movimiento
Cojinete liso en la cerradura del rotor

Sistemas Rotorlock

  • Hasta 200 MPa estático y 140 MPa
  • dinámico Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
Cojinete liso en el sistema de ajuste del ángulo de la palanca

Actuadores de

  • Hasta 200 MPa estáticos y 140 MPa dinámicos
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estables
Placas de stock de barra iglidur en frenos azimuth

Frenos de azimuth y rotor

  • Piezas moldeadas o moldeadas por inyección
  • Alta resistencia al desgaste y a la presión
Placas de barras iglidur en el azimuth

Barra de ajuste de acimut-placa

  • Extremadamente alta resistencia
  • al desgaste Bajo coeficiente de fricción
  • Insensible a la suciedad
e-loop en turbina eólica

Suministro de energía a la gonila

  • Sistema modular, fácil de abrir
  • Protección contra impactos gracias al robusto cuerpo exterior de PU
Suministro de energía giratoria RBR en la pala del rotor y en el sistema de ajuste de acimuta

Ala del rotor y ajuste de azimut

  • curvatura inversa Para altos pesos de llenado y espacios confinados
  • Ángulo de rotación hasta 900°

Otros productos para turbinas eólicas

Cables

Cable girable
  • torsionables Para aplicaciones de torsión con +/- 180° a 1 m de longitud de cable
  • garantía de 4 años

Twisterband

Twisterband
  • Movimientos rotativos de hasta 7.000°
  • Velocidades de rotación de hasta 180°/s
  • Modular y fácil de llenar

cadena de energía multieje

triflex R
  • curvatura definido
  • +/- 10° torsión por eslabón de cadena
  • Alta

Cojinete plano de alta carga de 2 componentes

Iglidur Q3E
  • Adecuado para cargas extremas
  • rentable debido al moldeo por inyección

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente