e-loop, una alternativa a los bucles de servicio en los sistemas de accionamiento superiores

Portacables de transmisión superior modular e-loop®

Una alternativa a los bucles de servicio

Premio ASME BMEA Mejor Ingeniería Mecánica en OTC igus Ganador BMEA 2925

Ventajas de e-loop®

El e-loop para las mejores aplicaciones de unidades

¿Cómo se construye el e-loop®?

  1. El cuerpo interno consta de cuatro piezas moldeadas por inyección. Dos de estas partes forman el travesaño en el eslabón de la cadena y se atornillan juntas (para que no se pierdan). La conexión por tornillo los sujeta a la cuerda de acarreo.
  2. Los protectores exteriores hechos de PU que absorbe impactos aseguran que la cadena electrónica® y los cables interiores estén protegidos en caso de impactos fuertes.
  3. Los eslabones individuales de la cadena se sujetan a la cuerda de transporte de alta resistencia. La cuerda en sí está hecha de fibra plástica y tiene una carga de tracción permisible de 50kN.
  4. Los soportes de montaje del e-loop® son soportes de montaje de acero estables. La cuerda de fibra plástica, que absorbe toda la fuerza de tracción del e-loop®, está integrada en ellas.

Familias de e-loop®

ECS_PROD_E-LOOP_ELP_Full-Bridge_
ECS_PROD_E-LOOP_ELP_Full-Bridge_

Dinámico, completo | para casi todas las aplicaciones

Número de parteAncho interior Bi [mm]Ancho exterior Ba [mm]Radio de curvatura [mm] Peso máximo de llenado [kg/m]¹
ELP.220.01.D15022038050
ELP.300.01.D23030050050
ELP.430.01.D36043062570
ELP.TD.300. * 23030050050
ECS_PROD_E-LOOP_ELP_Full-Bridge_
ECS_PROD_E-LOOP_ELP_Full-Bridge_

Estático, semirrígido | para enrutamiento de cables puramente estático

Número de parteAncho interior Bi [mm]Ancho exterior Ba [mm]Radio de curvatura [mm] Peso máximo de llenado [kg/m]¹
ELP.220.01.S15022017550
ELP.300.01.S23030021050

Tech up

Tech up

Reducción de costos

Reducción de costos

Prueba

Prueba

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Guía de cables e-loop en plataformas de perforación verticales

Libro blanco: guía de cables en plataformas de perforación verticales

  • Áreas de aplicación del e-loop®
  • Estado del arte en el bucle de servicio
  • Prueba de choque para e-chains®
Guía de cables e-loop en plataformas de perforación verticales

Folleto del producto e-loop® para las mejores aplicaciones de accionamiento

  • Beneficios del producto
  • Descripción general de la gama de productos e-loop®
  • Dimensiones de instalación
  • Paquetes de cables compatibles

Casosde uso de e-loop**®**

Historia de aplicación: e-loop® en perforación en alta mar

  • Mayor vida útil del cable gracias a la reducción de tensión
  • Disminución de los costos de mantenimiento
  • Protección en entornos hostiles
Guía de cables e-loop en plataformas de perforación costa afuera Seadrill

Sistema de accionamiento superior con e-loop®

unidad superior

Excavadora de rueda de cangilón con e-loop®

rueda de cubo

Preguntas frecuentes sobre e-loop®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente