Portacables e-chain® para soluciones y entornos especiales

Soluciones para viajes largos

sistemas de guía

Sistemas de guía

  • Sistema Flisz - cadenas cerradas para largas distancias
  • Guidefast: reduzca el tiempo de instalación en grúas interiores
  • Guidelok horizontal - para viajes largos sin soporte
FTA

FTA

  • extremo móvil flotante para compensación paralela
  • Pequeño, ligero, de bajo costo, compatible con plásticos inteligentes
  • El funcionamiento de la guía sin fuerza prolonga la vida útil
echain-auto-deslizamiento

Autoglide

  • Tiempos de instalación muy rápidos para viajes largos
  • Autoguiado sin abrevaderos de guía
  • Ancho de instalación estrecho, operación silenciosa

Baja vibración, bajo nivel de ruido y libre de abrasión

echain-e6

Sistema E6

  • E6 - Bajo nivel de ruido, 37 dB (A) dependiendo de la velocidad
  • E6.1 - Extremadamente silencioso 32 dB (A)
  • R6 - Sistema cerrado para bajo desgaste
T3

T3

  • Altura interior: 29mm
  • Silencioso 33 dB (A), clase ISO 2 para sala blanca
  • Muy bajo nivel de ruido & baja vibración
echain-e3

E3

  • Altura interior: 10 a 22 mm, Silencioso 38 dB (A)
  • Barras transversales en la tira, con cremallera a lo largo del radio exterior
  • Altamente dinámico & compatible con salas limpias

Soluciones Verticales

e-carrete

e-carrete

  • Alternativa que ahorra espacio a los carretes de cable &
  • Sin carga de tracción en cables o unión de cadena " "
  • Rentable, ideal para escenarios y teatros
Slimline Guidlok

Guía de adelgazamiento vertical

  • Barandillas de guía de bajo costo, livianas y con clip
  • Montaje rápido, seguro y fácil, bajo nivel de ruido
  • Fácil acceso al servicio, bajo costo de transporte
cadena electrónica de seis días®

Cadenas electrónicas Zig-Zag®

  • e-chain® se pliega en " canasta " cuando se baja
  • Ligero, silencioso, modular, pequeño espacio de instalación
  • Para el escenario &, teatro y soluciones de elevación

Movimientos Circulares

Twisterchain

Cadena Twister

  • 25% menos de peso, dinámico, silencioso, fácil de usar
  • Movimientos rotatorios y espirales de hasta 540°
  • Para robots, embalaje, vidrio, manejo de materiales
Twisterband

Twisterband

  • Guiado de cables para movimiento rotatorio en espacios pequeños
  • Conexión de pin/gancho estable para cargas muy altas
  • Para ambientes de temperaturas extremas &
Magsnap

Magsnap

  • Para aplicaciones verticales, horizontales o circulares
  • Montaje rápido y fácil, fácil de reequipar
  • Equipado con elementos de amortiguación para reducir el ruido

Soluciones para salas limpias

e-skin

e-skin

  • Prácticamente sin desgaste ni abrasión
  • Radio de curvatura mínimo definido
  • Fácil de abrir para llenar
e-skin plano

e-skin plano

  • Extremadamente silencioso, baja vibración
  • Para velocidades y aceleraciones muy altas
  • Mínima abrasión
C6

C6

  • Para aplicaciones verticales, horizontales o circulares
  • Montaje rápido y fácil, fácil de reequipar
  • Equipado con elementos de amortiguación para reducir el ruido

Materiales especiales

ESD

ESD

  • Se probó ESD para hasta 10 millones de ciclos
  • Apertura a máquina, soportes de montaje, separación interior
  • Disponible en stock, pedido & entrega dentro de las 24 horas
TH3 - Cadena electrónica de la FDA

TH3

  • Materiales aptos para alimentos, color azul, aptos para alimentos
  • Resistente a productos químicos, fácil de limpiar, diseño abierto
  • Para salas blancas, envases, alimentos & bebida
guidelite más

Guía más

  • Cancha guía resistente a productos químicos/corrosivos
  • Ligero y rentable para el acero inoxidable
  • Montaje rápido, fácil mantenimiento, menor downtime

Soluciones para la Industria de Servicio Pesado

e-loop de petróleo y gas

e-loop

  • Modular, abierto/cerrado para un fácil mantenimiento
  • Diseño de separación interior de dos cámaras amigable para cables
  • Guía de cables para plataformas de gas petrolíferas &, evita los bucles de servicio
elevadores aéreos & plataformas

Híbrido YE

  • 50% menos de peso que una cadena de acero comparable
  • 50% más de espacio no soportado que la cadena de plástico
  • Corrosión, UV, resistente a productos químicos, sin tornilles/pernos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente