Sistema Zig-zag e-chain®

Sistema Zig-zag e-chain®

Administración modular de cables para aplicaciones verticales

Zig-zag para archas - sistema completo hasta 15m

  • Silencioso y de baja vibración
  • Sin tensión de tracción en los cables
  • Agregue o reemplace cables fácilmente
  • Guiar diferentes medios en un solo sistema, como electricidad, datos y fibra óptica
  • En proyectos con recorridos de hasta 40m y más
Sistema completo en zig-zag

E-chain® en zig-zag de bajo costo: sistema completo de hasta 10 m

  • El peso es menos de la mitad del de la canasta estándar en zig-zag, lo que permite una mayor carga útil
  • 50% menor costo en comparación con la cesta estándar en zigzag
  • Menor potencia de accionamiento debido a la reducción de peso
  • Funcionamiento silencioso
Zig-zag de bajo costo

Soluciones de aparejo de entretenimiento, aparejo escénico e iluminación escénica

IGUS_3DSTILL_STAGE_Tecnología_Teatro_3

Soluciones de aparejo escénico

Productos IGUS_GEN para equipos de iluminación de escenario

Equipo de iluminación de escenario

stage_teaser.jpg

Aplicaciones escénicas y teatrales

Aplicaciones de Zig-zag e-chain®

Royal Ballet de Londres & Opera

Ganador del premio vector de bronce 2026

Plataformas escénicas

Sistemas Zig-zag en plataformas escénicas

En la casa del agua danzante

Sistema Zig-zag en la Casa del Agua Danzante

Portal del escenario

Sistemas Zig-zag en portales escénicos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente