Cambiar idioma :

Diseñe máquinas libres de mantenimiento con componentes de plástico de larga duración y funcionamiento en seco
Nuestros materiales de rodamientos iglide® duraderos, integrados con lubricantes sólidos para operación en seco, pueden soportar altas cargas de borde y presiones superficiales de hasta 36,260 psi. También son resistentes a la suciedad, al polvo y a la corrosión. Los rodamientos iglide® funcionan mejor con el eje GKF, lo que ayuda a prolongar su vida útil hasta en un 40-60%. Adicionalmente, ofrecemos soluciones de administración de cables garantizadas para durar hasta 4 años. Los portacables e-chain® son resistentes a golpes, vibraciones, corrosión y rayos UV. Pueden soportar cargas de hasta 403 libras/pie. Los cables flexibles chainflex® resisten una variedad de condiciones peligrosas, como temperaturas extremas y aceite, y pueden manejar cualquier tipo de movimiento, incluyendo horizontal y torsional. Todos los productos igus® se prueban rigurosamente cada año en cuanto a calidad dentro de nuestro laboratorio de pruebas de 41,000ft2. Los resultados de las pruebas se agregan a la base de datos, que puede utilizar para predecir la vida útil de nuestros productos en función de los parámetros de su aplicación.
Rellene el siguiente formulario y le enviaremos una caja de muestra de rodamientos para aplicaciones de servicio pesado, de forma gratuita. Esta caja de muestra incluye una muestra de cinco materiales de rodamientos comúnmente utilizados en aplicaciones de servicio pesado: iglide® G, Q2, Q3E, TX1
y TX3.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas