Cadenas electrónicas de la serie E4.1®

Portacables de alta resistencia para la mayoría de las aplicaciones

Beneficios:

  • Superficies interiores lisas y aptas para cables
  • Funcionamiento de bajo ruido gracias al freno " " integrado en los perros de parada radial
  • Amortiguadores de sonido disponibles como una función adicional de reducción de ruido
  • Adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • Numerosas opciones de separación interior disponibles
  • Anchos de hasta 2000 mm a través de enlaces de extensión
  • Se puede abrir en ambos lados
  • Distancia de viaje máx.: Más de 656 pies

SerieAltura interior (hi)Ancho interior (Bi)Radios de curva (R)Pitch
E4.210.83 " (21 mm)1,18 " - 5,51 " (30 - 140 mm)1.5 " - 7.87 " (38 - 200 mm)1,2 " (30.5 mm)Comprar Serie E4.21
E4,281.1 " (28 mm)1,57 " - 11.81 " (40 - 300 mm)2.17 " - 9.84 " (55 - 250 mm)1.81 " (46 mm)Comprar Serie E4.28
E4,321.26 " (32 mm)1,97 " - 15,75 " (50 - 400 mm)2,48 " - 11.81 " (63 - 300 mm)2.2 " (56 mm)Comprar Serie E4.32
E4,421.65 " (42 mm)1,97 " - 15,75 " (50 - 400 mm)2,95 " - 13.78 " (75 - 350 mm)2.64 " (67 mm)Comprar Serie E4.42
E4,562.2 " (56 mm)1,97 " - 23.62 " (50 - 600 mm)5,31 " - 19.69 " (135 - 500 mm)3.58 " (91 mm)Comprar Serie E4.56
E4,803.15 " (80 mm)1,97 " - 23.62 " (50 - 600 mm)5,91 " - 39.37 " (150 - 1000 mm)4.37 " (111 mm)Shop Series E4.80
E4.1124.41 " (112 mm)1,97 " - 23.62 " (50 - 600 mm)7.87 " - 39.37 " (200 - 1000 mm)5.63 " (143 mm)Shop Series E4.112
E4,1626.38 " (162 mm)7.87 " - 23.62 " (200 - 600 mm)9.84 " - 39.37 " (250 - 1000 mm)7.87 " (200 mm)Shop Series E4.162
8007.87 " (200 mm)7.87 " - 23.62 " (200 - 600 mm)12,8 " - 39.37 " (325 - 1000 mm)9.84 " (250 mm)Shop Series 800
8408.03 " (204 mm)3,94 " - 22.17 " (100 - 563 mm)12,8 " - 39.37 " (325 - 1000 mm)9.84 " (250 mm)Comprar Serie 840
E4.35013.78 " (350 mm)15,75 " - 31,5 " (400 - 800 mm)19.69 " - 39.37 " (500 - 1000 mm)18.5 " (470 mm)Shop Series E4.350

E-chains® serie H4.1 con barras transversales cada segundo eslabón

SerieAltura interior (hi)Ancho interior (Bi)Radios de curva (R)Pitch
H4,321.26 " (32 mm)1,97 " - 15,75 " (50 - 400 mm)2,48 " - 11.81 " (63 - 300 mm)2.2 " (56 mm)Shop Series H4.32
H4,421.65 " (42 mm)1,97 " - 15,75 " (50 - 400 mm)2,95 " - 13.78 " (75 - 350 mm)2.64 " (67 mm)Comprar Serie H4.42
H4,562.2 " (56 mm)1,97 " - 23.62 " (50 - 600 mm)5,31 " - 19.69 " (135 - 500 mm)3.58 " (91 mm)Comprar Serie H4.56
H4,803.15 " (80 mm)1,97 " - 23.62 " (50 - 600 mm)5,91 " - 39.37 " (150 - 1000 mm)4.37 " (111 mm)Comprar Serie H4.80

Tubos electrónicos de la serie R4.1 (completamente cerrados)

SerieAltura interior (hi)Ancho interior (Bi)Radios de curva (R)Pitch
R4,281.1 " (28 mm)1,57 " - 11.81 " (40 - 300 mm)2.17 " - 9.84 " (55 - 250 mm)1.81 " (46 mm)Comprar Serie R4.28
R4,321.26 " (32 mm)1,97 " - 15,75 " (50 - 400 mm)2,48 " - 11.81 " (63 - 300 mm)2.2 " (56 mm)Shop Series R4.32
R4,421.65 " (42 mm)1,97 " - 15,75 " (50 - 400 mm)2,95 " - 13.78 " (75 - 350 mm)2.64 " (67 mm)Comprar Serie R4.42
R4,562.2 " (56 mm)1,97 " - 23.62 " (50 - 600 mm)5,31 " - 19.69 " (135 - 500 mm)3.58 " (91 mm)Comprar Serie R4.56
R4,803.15 " (80 mm)1,97 " - 23.62 " (50 - 600 mm)5,91 " - 39.37 " (150 - 1000 mm)4.37 " (111 mm)Comprar Serie R4.80
R4,1124.41 " (112 mm)1,97 " - 23.62 " (50 - 600 mm)7.87 " - 39.37 " (200 - 1000 mm)5.63 " (143 mm)Shop Series R4.112

E4Q e-chains® para un montaje sin herramientas


Herramientas & Configuradores

Configurador experto en e-chain

Configurador experto e-chain®

Biblioteca CAD de cadena electrónica

Biblioteca CAD e-chain®


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente