E4Q | Sin herramientas para un montaje más rápido

E-chains® más silenciosas, robustas y fáciles de instalar.


Características de la serie e-chain® E4Q/H4Q

  1. **Barras transversales:**la e-chain® se puede abrir y cerrar sin herramientas en absoluto. Las barras transversales y los estantes se bloquean en la sección lateral para una mayor resistencia de sujeción. La e-chain® se puede llenar en un tiempo considerablemente menor.
  2. Ahorra peso — Este nuevo diseño ha reducido el material que no proporciona funcionalidad con respecto a la carga en la e-chain®. Esto ha sucedido tanto dentro, entre los stop-dogs, así como afuera. En el proceso, se utilizaron formas redondeadas inspiradas en la naturaleza para el diseño.
  3. Stop-dogs verticales y horizontales: los stop-dogs verticales proporcionan una rigidez adicional y permiten grandes longitudes sin soporte. Los stop-dogs dispuestos horizontalmente son particularmente importantes si la e-chain® necesita un cierto grado de flexibilidad y durabilidad en áreas con flexión excesiva, por ejemplo, en viajes largos.
  4. Amortiguación de ruido opcional — Sistema oculto para reducción de ruido. Se puede reequipar en cualquier momento. Los elementos de goma unidos a los stop-dogs horizontales amortiguan adicionalmente el ruido de impacto de la ya muy silenciosa e-chain®.
Sistema E4Q/H4Q

Serie E4Q.34

E4Q.34

Serie E4Q.44

E4Q.44

Serie E4Q.58

E4Q.58

Serie E4Q.82

E4Q.82

Serie H4Q.34

cadena energética H4Q.34

Serie H4Q.44

cadena energética H4Q.44

Serie H4Q.58

Cadena energética H4Q.58

Serie H4Q.82

cadena energética H4Q.82

Ventajas de E4Q e-chain®

Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Componentes portacables E4Q


NUEVO: diseño interior universal

Cómo ensamblar E4Q

Flexibilidad, seguridad y facilidad de instalación completas en uno

**Estudio de diseño:**Diseño inteligente y modular de barra transversal extensor E4Q

  • Mangueras grandes
  • El travesaño extensor modular garantiza la máxima flexibilidad y adaptación a las dimensiones de la manguera
  • Ahorre tiempo de montaje: montaje sencillo, rápido y sin herramientas
  • Si se requiere una reparación, la manguera se reemplaza rápidamente abriendo la barra transversal en la barra transversal del extensor

Recursos

Field & Servicios de Soporte

Field & Servicios de Soporte

experto en e-chain

Configurador experto e-chain®

Servicios Orange

Biblioteca CAD e-chain®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente