Portacables híbrido e-chain® fabricado en plástico y acero

Sin remaches, sin tornillos, fácil cambio de cable.


¿Por qué elegir cadenas eléctricas híbridas frente a portacables de acero estándar?

Cadenas energéticas de acero estándar

  • Más pesado y más caro que un e-chain® de plástico + steel
  • La corrosión en las juntas de acero a acero impide el buen funcionamiento del portacables
  • La deformación de las barras transversales de acero o los eslabones laterales conduce a la toma o torsión del portacables
  • Los bordes afilados de acero pueden dañar los cables y mangueras
  • Tornillos, remaches, pernos y clips en C hacen que el montaje y el servicio consuman mucho tiempo
  • Los sujetadores pueden vibrar sueltos

cadenas energéticas híbridas de plástico y acero igus® YE.1

  • 50% más ligero que un portacables de acero
  • El plástico resistente a la corrosión en las juntas metálicas evita la convulsión de los eslabones e-chain®
  • Las barras transversales de plástico y la separación interior no se deforman permanentemente y pueden reemplazarse individualmente
  • Las superficies plásticas lisas proporcionan una superficie libre de abrasión con los cables y mangueras
  • El desmontaje y mantenimiento de la e-chain® se realiza con solo un destornillador igus®
  • No se necesitan tornillos, remaches, pernos o clips en C para conectar la e-chain®

Ventajas de Hybrid e-chain®

Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Serie YE.42

Serie YE.42

Serie YE.56

Serie YE.56

Serie YEHD.108

Serie YEHD.108

Serie YEHD.112

Serie YEHD.112

tubo electrónico híbrido, abrible por ambos lados, tapa pivotante - protección contra astillas y suciedad

AÑO 42

Serie YR.42

Serie YR.56

AÑO 56

Serie YRHD.108

Ejecución de prueba: longitud no soportada con corrida superior recta con peso de llenado de 5 kg/m


Más información sobre los componentes en YE.42

SMA_GEN_SMART YE_ECB

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente