iglide<sup>® 17 Materiales</sup> estándar para rodamientos

iglide® 17 Materiales estándar para rodamientos

Explore nuestros 17 materiales de rodamientos de plástico iglide® estándar y más comunes


iglide® A181

iglide® A181

  • con la directiva CE 10/2011 EC
  • El rodamiento universal para contacto con alimentos Ver la ficha
  • técnica del material
iglide A350

iglide® A350

iglide® A500

iglide® A500

  • Resistente al desgaste, a los productos químicos y a la temperatura (-212 °F a +482 °F) en la industria alimentaria
  • Directiva FDA y CE 10/2011 Conforme a la CE
  • Ver la hoja de datos del material
iglide G300

iglide® G

  • Suciedad, polvo y alta resistencia al desgaste
  • Excelente relación precio/rendimiento
  • El rodamiento " multiuso "
  • Más de 650 tamaños disponibles en stock
  • Ver la ficha técnica del
iglide H1

iglide® H1

  • Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Excelentes coeficientes de fricción y desgaste
  • Alta resistencia a la temperatura y productos químicos
  • Ver la ficha técnica del material
iglide® H370

iglide® H370

  • Vida útil extremadamente larga bajo el agua y alta resistencia al desgaste y a los productos químicos Resistencia a
  • altas temperaturas —104° F a +392° F
  • Absorbe cargas extremadamente altas
  • Ver la hoja de datos del material
iglide® J

iglide® J

iglide J3

iglide® J3

  • Resistencia al desgaste mejorada a cargas bajas a medias y alta velocidad. 300% más larga vida útil que iglide J Muy poca absorción de
  • humedad y buena resistencia al desgaste de líquidos
  • Ver la hoja técnica del material
brida iglide J350

iglide® J350

  • Temperatura de servicio continuo hasta +356 °F
  • Excelente coeficiente de fricción contra acero
  • Para cargas medias y altas con muchos tipos de ejes
  • Ver la hoja de datos del material
brida iglide M250

iglide® M250

  • Excelente amortiguación de vibraciones
  • Resistente a cargas de borde y altos impactos
  • Alta resistencia al impacto
  • Pared gruesa según DIN 1850
  • Ver la ficha técnica del material
Cojinete de brida iglide P

iglide® P

  • Rentable & alta capacidad de carga
  • Cero expansión de humedad, incluso en alta humedad ambiente
  • Baja absorción de agua y bajas tasas de desgaste
  • Ver la hoja técnica del material
brida iglide P210

iglide® P210

  • Extremadamente resistente al desgaste, especialmente hasta 2900 psi en aplicaciones pivotantes
  • Buenos coeficientes de fricción en la mayoría de los ejes
  • Muy poca absorción de
  • humedad Ver la ficha técnica del material
brida iglide Q2

iglide® Q2

  • El rodamiento durable resistente
  • al desgaste y dimensionalmente estable a altas cargas
  • Buena relación precio/rendimiento Buena
  • resistencia a la abrasión
  • Ver la hoja de datos del
Brida iglide® L280

iglide® W300

  • Anteriormente llamado iglide® L280
  • Excelente resistencia al desgaste en la mayoría de los ejes, incluso en entornos hostiles o cuando se usa con ejes rugosos
  • Vida útil muy larga & bajo coeficiente de fricción
  • Ver la hoja de datos del material
rodamiento de brida iglide t500

iglide® X

iglide Z

iglide® Z

brida iglide R

iglide® R

todos los materiales iglide

Todos los materiales de rodamientos iglide®

  • Universal Más Sellers
  • Bajos Coeficientes de Fricción
  • Alta temperatura y resistente a la carga Suciedad, escombros, químicos y resistentes
  • al moho
  • Cumple con la FDA y apta para agua

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente