iglide® J3 - datos materiales

Características generalesUnidadiglide® J3Método de prueba
Densidadg/cm³1,42
Coloramarillo
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.Wt. -%0.3DIN 53495
Max. absorción de humedadWt. -%1.3
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,06 - 0,20
Valor P x v, máx. (seco)psi x fpm14.000
Propiedades mecánicasUnidadiglide® J3Método de prueba
Módulo de elasticidadpsi391,600DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68° Fpsi10,150DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi8,702
Presión superficial máxima recomendada (68° F)psi6,527
Dureza Shore D73DIN 53505
Propiedades físicas y térmicasUnidadiglide® J3Método de prueba
Temperatura superior de aplicación a largo plazo° F+194
Temperatura superior de aplicación a corto plazo° F+248
Temperatura de aplicación más baja° F-58
Conductividad térmicaW/m x K0,25ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F)K^ (-1) x 10^ (-5)13DIN 53752
Propiedades eléctricasUnidadiglide® J3Método de prueba
Resistencia volumétrica específicaΩcm> 10^12DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 10^12DIN 53482
Bujes de plástico permitidos valores p x v
Bujes de plástico permitidos valores p x v

p x v permisibles valores


Velocidad máxima de superficie

Velocidades de superficie permitidas

fpmRotaryOscilanteLineal
Continuo2952161575
Corto plazo5914131969

Temperaturas

Presión superficial estática admisible máxima recomendada de iglide® J3 como resultado de la temperatura
Presión superficial estática admisible máxima recomendada de iglide® J3 como resultado de la temperatura
iglide® J3Temperatura de aplicación
Inferior-58 °F
Superior, largo plazo+194 °F
Superior, corto plazo+248 °F
Fijación axial adicional+140 °F

Fricción y desgaste

Figura 2.4: Coeficientes de fricción dependientes de la velocidad superficial, p = 108 psi
Figura 2.4: Coeficientes de fricción dependientes de la velocidad superficial, p = 108 psi

Coeficientes de fricción para iglide® J3 contra eje de****acero(acabado del eje = 40 rms, 50 HRC)

iglide® J3SecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción μ0,06—0,200,090,040,04

diferentes materiales de eje en aplicaciones rotacionales
Desgaste con diferentes materiales del eje, movimiento oscilante y giratorio

Resistencia química

MedianaResistencia
Alcoholes+
Hidrocarburos clorados+
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos débiles0 a -
Ácidos fuertes-
Alcalino débil+
Alcalino fuerte+ a 0

Efecto de la absorción de humedad

Rayos radiactivos

Vacío


Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica específica> 10^12 Ωcm
Resistencia superficial> 10^12 Ω

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® J3 E10 [mm]Carcasa H7 [mm]
Hasta 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 a 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 a 180 - 0,043+0,032 +01020 +0,018
> 18 a 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 a 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 a 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
> 80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente