Bujes de plástico iglide® - valor p x v y lubricación

Cuadro 1.3: Valores de conductividad térmica de los materiales del eje o de la carcasa

MaterialConductividad Therman [W/m x k]
Acero46
Aluminio204
Hierro fundido58
V2A16
Cerámica1,4
Plástico0,24

Valor p x v permitido

  • K1, K2: Constante para disipación de calor, donde K1=0.5, K2=0.042
  • s: Espesor de pared del
  • buje plástico (pulgada) b1: Longitud del buje
  • plástico (pulgadas) μ: Coeficiente de fricción
  • λs: Conductividad térmica del
  • eje λk: Conductividad térmica del casquillo de
  • plástico ΔT: (T
  • T
  • T
fórmula pxv

Factor de corrección

Figura 1.9: Factor de corrección para el valor p x v
Investigación de casquillos de plástico

Lubricación

Cuadro 1.4: Ajuste del valor p x v permitido mediante lubricación

LubricaciónFactor de corrección
Funcionamiento en seco1
En la instalación1.3
Persistente, gordo2
Persistente, agua4
Persistente, aceite5

Siguiente capitulo

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente