Cambiar idioma :

Figura 1.10: Comparación de las temperaturas de aplicación superiores a largo y corto plazo
Los
casquillos de plástico a menudo se subestiman, especialmente a temperaturas más altas. Es difícil creer que se puedan usar en temperaturas superiores a 572° F. La temperatura de uso continuo es la temperatura más alta que el casquillo de plástico puede soportar durante un período prolongado de tiempo sin una reducción en la resistencia a la
tracción del material.
Tenga en cuenta que estos resultados de prueba estandarizados tienen una aplicación limitada, ya que los rodamientos casi siempre están sujetos a una carga. Los límites de desgaste del material a ciertas temperaturas de aplicación son más instructivos.
de
aplicación La temperatura mínima de aplicación es la temperatura por debajo de la cual el material se vuelve tan rígido y duro que es demasiado quebradizo para aplicaciones estándar. La temperatura máxima de aplicación continua es la temperatura que el material puede soportar sin que sus propiedades cambien considerablemente.
La temperatura máxima de aplicación a corto plazo es la temperatura por encima de la cual el material se vuelve tan blando, que solo puede soportar cargas externas bajas. 'Corto' se define como un período de tiempo de unos pocos minutos. Si los casquillos de plástico se mueven axialmente o se producen fuerzas axiales, hay más oportunidad de que el casquillo pierda su ajuste a presión. En estos casos, se requiere además un aseguramiento axial del casquillo
columna 3
columna 4
el casquillo.
| Material | Temperaturas de aplicación más bajas [°F] | La fijación se debe proporcionar desde [° F] | Temperatura ambiente superior a corto plazo [° F] |
|---|---|---|---|
| iglide® G300 | -40 | 212 | 428 |
| iglide® J | -72,4 | 140 | 284 |
| iglide® M250 | -40 | 140 | 392 |
| iglide® L280 | -40 | 140 | 392 |
| iglide® T500 | -234 | 275 | 599 |
| iglide® A180 | -58 | 140 | 230 |
| iglide® A200 | -40 | 122 | 392 |
| iglide® A290 | -40 | 230 | 446 |
| iglide® A500 | -148 | 266 | 599 |
| iglide® F | -40 | 221 | 446 |
| iglide® H | -40 | 248 | 500 |
| iglide® H4 | -40 | 230 | 500 |
| iglide® H370 | -40 | 212 | 500 |
| iglide® L250 | -40 | 131 | 392 |
| iglide® P | -40 | 194 | 392 |
| iglide® Q | -40 | 122 | 392 |
| iglide® R | -58 | 122 | 284 |
| iglide® UW | -58 | 176 | 284 |
| iglide® V400 | -58 | 212 | 482 |
| iglide® Z | -148 | 293 | 590 |
| iglide® B | -40 | 122 | 266 |
| iglide® C | -40 | 104 | 302 |
| iglide® D | -58 | 122 | 284 |
| iglide® GLW | -40 | 176 | 392 |
| iglide® H2 | -40 | 122 | 500 |
| iglide® J200 | -58 | 140 | 284 |
| iglide® T220 | -40 | 122 | 338 |
| iglide® UW500 | -148 | 302 | 599 |

Imagen 1.11: Las pruebas de materiales son posibles hasta 482° F.
La resistencia a la compresión de los casquillos de plástico disminuye al aumentar la temperatura. Al mismo tiempo, los materiales actúan de manera muy diferente entre sí, por ejemplo iglide® T500 permite cargas de 10,150 psi incluso a temperaturas de
392 °F.
La expansión térmica de los plásticos es aproximadamente de 10 a 20 veces mayor en comparación con los metales. A diferencia de los metales, tampoco actúa linealmente sobre los plásticos. El coeficiente de expansión térmica del casquillo iglide® es una razón importante para el juego requerido en el rodamiento. La fijación del rodamiento al eje no se produce a altas temperaturas. Se probaron los coeficientes de expansión térmica de los casquillos de plástico iglide® para rangos de temperatura significativos y los resultados se dan en las tablas de materiales individuales en
cada sección de producto relevante.
en rodamientos Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas