Cambiar idioma :

Figura 1.13: Desgaste de los casquillos de plástico iglide® a bajas cargas, eje: Cf53, v = 3.937 pies/s
Resistencia al desgaste
El desgaste es una medida importante cuando se trata de todo tipo de componentes de la máquina. Para cargas y velocidades de superficie dadas, la resistencia al desgaste de un buje de plástico iglide® por sí sola puede variar en un factor de 10 dependiendo del emparejamiento del material.
Desgaste y carga
Diferentes cargas pueden influir en gran medida en la tasa de desgaste de los casquillos de plástico iglide®. Con ejes endurecidos y suavizados, iglide® J es el material de rodamiento más resistente al desgaste para cargas bajas. iglide® Q, por otro lado, es más adecuado para cargas extremas.

Figura 1.14: Desgaste de los casquillos de plástico iglide® a cargas medias y altas, eje: Cf53, v = 3.937 pies/s
Desgaste y temperatura
La resistencia al desgaste de los casquillos de plástico iglide® varía poco en un amplio rango de temperatura. No obstante, en el rango de temperatura máxima, la tasa de desgaste aumenta exponencialmente
.
En el cuadro 1.8 se comparan los 'límites de desgaste'.
Una excepción notable es iglide® T500. La resistencia al desgaste de estos casquillos en realidad aumenta con temperaturas más altas y alcanza su resistencia óptima al desgaste a 320° F. La resistencia al desgaste luego disminuye nuevamente
, gradualmente.

Imagen 1.14: Soporte de pruebas para cargas extremadamente altas de hasta 21,750 psi y temperaturas de hasta 482° F, pivotante
Los problemas de desgaste pueden ocurrir si las partículas de suciedad abrasiva entran en los cojinetes. Los casquillos de plástico iglide® ofrecen una clara ventaja en esta área. No solo ofrecen una alta resistencia al desgaste y un funcionamiento sin aceite, sino también una vida útil extremadamente larga. La ausencia de aceite o grasa en el rodamiento significa que las partículas de suciedad no pueden penetrar tan fácilmente. Si una partícula dura penetra, un casquillo de plástico iglide® puede absorber esta partícula. El cuerpo extraño se incrusta en el muro de apoyo. Hasta cierto punto, el funcionamiento se puede mantener en niveles óptimos incluso cuando hay una acumulación extrema de suciedad.
No solo las partículas duras dañan los cojinetes y ejes, sino también las partículas de suciedad blanda, por ejemplo, fibras textiles o de papel, las que a menudo causan un mayor desgaste. En estos casos, la capacidad de funcionamiento en seco y la resistencia al polvo de los casquillos de plástico iglide® se aprovechan de manera adecuada. En el pasado, han podido ahorrar costos en numerosas aplicaciones.
Desgaste y superficies
Las superficies de los ejes son importantes para el desgaste de los sistemas de rodamientos. De la misma manera que un eje demasiado rugoso puede contribuir al desgaste del buje, un eje también puede ser demasiado liso. Un eje demasiado áspero actúa como una lima y, durante el movimiento, separa pequeñas partículas de la superficie del casquillo. Sin embargo, para ejes que son demasiado lisos, también puede ocurrir un mayor desgaste. Un aumento extremo en la fricción resulta debido a la adhesión. Las fuerzas que actúan sobre las superficies del compañero deslizante pueden ser tan grandes que se producen reventones regulares de material.
Lo importante que hay que recordar aquí es que el desgaste por erosión no es lineal. En cambio, está sujeto al azar y no se puede predecir con precisión de antemano.
| Material | Límite de desgaste [° F] |
|---|---|
| iglide® G300 | 73,4 |
| iglide® J | 158 |
| iglide® M250 | 176 |
| iglide® L280 | 248 |
| iglide® T500 | 410 |
| iglide® A180 | 158 |
| iglide® A200 | 80 |
| iglide® A290 | 176 |
| iglide® A500 | 374 |
| iglide® F | 266 |
| iglide® H | 248 |
| iglide® H4 | 248 |
| iglide® H370 | 302 |
| iglide® L250 | 248 |
| iglide® P | 100 |
| iglide® Q | 80 |
| iglide® R | 70 |
| iglide® UW | 70 |
| iglide® V400 | 266 |
| iglide® Z | 200 |
| iglide® B | 70 |
| iglide® C | 70 |
| iglide® D | 70 |
| iglide® GLW | 212 |
| iglide® H2 | 248 |
| iglide® J200 | 158 |
| iglide® T220 | 194 |
| iglide® UW500 | 374 |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas