casquillos de plástico iglide® - materiales del eje

desgaste del eje
Figura 1.15: Desgaste con eje Cf53, p = 108.75 psi, v = 98.45 fpm, Ra = 7.874 µin

Materiales del eje

desgaste del eje
Figura 1.16: Desgaste con eje V2A, p = 108.75 psi, v = 98.45 fpm, Ra = 7.874 µin
desgaste con eje
Figura 1.17: Desgaste con eje St37, p = 108.75 psi, v = 98.45 fpm, Ra = 7.874 µin
desgaste del eje cromado duro
iglidur

Figura 1.19: Desgaste con eje de acero plateado, p = 108.75 psi, v = 98.45 fpm, Ra = 7.874 µin

Figura 1.20: Desgaste con eje de aluminio anodizado duro, v = 98.45 fpm, v = 19.685 in/s, Ra = 7.874 µin

Figura 1.21: Desgaste con eje de acero mecanizado, p = 108.75 psi, v = 98.45 fpm, Ra = 7.874 µin

Figura 1.22: Desgaste con eje X90, p = 108.75 psi, v = 98.45 fpm, Ra = 7.874 µin

Siguiente capítulo

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente