Cambiar idioma :

Figura 1.4: Presión superficial máxima recomendada a 68° F
La carga que puede soportar un casquillo de plástico se define en términos de presión superficial (psi). Por esta razón, la carga radial permisible está determinada por la superficie proyectada del casquillo de plástico
.
F
Carga (lbs)
d1
Diámetro interior del casquillo de plástico (pulgadas)
b1
Longitud del casquillo de plástico (pulgadas)
d2
Diámetro exterior del casquillo de plástico
(pulgadas)
La carga que puede soportar un casquillo de plástico se define en términos de presión superficial (psi). Por esta razón, la carga radial permisible viene determinada por el área de superficie proyectada del casquillo de plástico
.
Para casquillos axiales, la carga
se produce en consecuencia.
En este proceso:
Carga (lbs)
Diámetro interior del casquillo de plástico (pulgadas)
Longitud del casquillo de plástico (pulgadas)
Diámetro exterior del casquillo de plástico (pulgadas)

Un valor comparativo del material de buje plástico iglide® es la presión superficial estática admisible (p) a 68°F. Los valores de cada buje de plástico iglide® individual difieren cuando se trata de
esto.
El valor (p) indica la carga máxima de un casquillo de plástico. El casquillo de plástico puede tolerar continuamente esta carga sin que se produzcan daños. El valor dado se aplica a la operación estática; solo se toleran velocidades muy lentas de hasta 1.97 fpm bajo esta carga. Las cargas más altas que las indicadas son posibles si la carga solo se aplica por un período corto. Durante unos minutos, la carga puede ser más del doble, dependiendo del material. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Las figuras 1.4 y 1.5 anteriores muestran la presión superficial estática admisible (p) de un casquillo de plástico iglide® frente a la temperatura.
Cuando se utiliza un casquillo de plástico, la temperatura del casquillo puede llegar a ser más alta que la temperatura ambiente debido a la fricción. Aproveche la previsibilidad del casquillo de plástico iglide® para registrar estos efectos de antemano
o durante las pruebas.
Con la disminución de la carga radial en el casquillo de plástico, aumenta la velocidad superficial permisible. El producto de la carga (p) y la velocidad (v) puede entenderse como una medida del calor friccional del casquillo. Esta relación se muestra mediante las gráficas p x v para cada material de buje plástico iglide®
.

La carga del casquillo de plástico iglide® influye en su comportamiento de desgaste, como se muestra en las gráficas abajo a la izquierda. Es evidente que, para cada carga, existe un buje de plástico óptimo disponible
.

aumentar la carga, el coeficiente de fricción del buje de plástico típicamente disminuye. En este contexto, también son significativos los materiales del eje y su rugosidad o suavidad.
Siguiente capitulo

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas