casquillos de plástico iglide® - velocidad superficial

Tabla 1.1: Velocidades superficiales (continuas) de los casquillos de plástico iglide® en pulgadas/

Velocidad superficial

  • d1 =
  • (pulgada) a = Ángulo de movimiento a ambos lados de la posición media (°)
  • b = frecuencia (ciclos por min)
  • d = Diámetro interno (pulgada)

Velocidades superficiales permisibles

MaterialRotandoOscilanteLineal
iglide® G3000,0390,0270,1157
iglide® J0,0590,0430,314
iglide® M2500,0310,0230,098
iglide® L2800,0390,0270,1157
iglide® T5000,0590,0430,1196
iglide® A1800,0310,0230,137
iglide® A2000,0310,0230,078
iglide® A2900,0390,0270,118
iglide® A5000,0230,0150,039
iglide® F0,0310,0230,118
iglide® H0,0390,0270,118
iglide® H40,0390,0270,039
iglide® H3700,0470,0310,1157
iglide® L2500,0390,0270,078
iglide® P0,0390,0270,118
iglide® Q0,0390,0270,1196
iglide® R0,0310,0230,137
iglide® UW0,0190,0150,078
iglide® V4000,0350,0230,078
iglide® T5000,0590,0430,1196
iglide® B0,0270,0190,078
iglide® C0,0390,0270,078
iglide® D0,0590,0430,314
iglide® GLW0,0310,0230,098
iglide® H20,0350,0230,098
iglide® J2000,0390,0270393
iglide® T2200,0150,0110,039
iglide® UW5000,0310,0230,078

Cuadro 1.2: Velocidades superficiales (a corto plazo) de los casquillos de plástico iglide® en pulgadas/

Velocidad superficial y desgaste

Velocidad superficial y coeficiente de fricción

MaterialRotandoOscilanteLineal
iglide® G30021.45
iglide® J32.110
iglide® M25021.45
iglide® L2802.51.86
iglide® T5003.52.510
iglide® A1801.215
iglide® A2001.51.13
iglide® A29021.44
iglide® A50010,72
iglide® F1.51.15
iglide® H1.51.14
iglide® H41.51.12
iglide® H3701.51.15
iglide® L2501.51.13
iglide® P21.44
iglide® Q21.46
iglide® R1.215
iglide® UW1.51.13
iglide® V4001.30,93
iglide® Z3.52.56
iglide® B10,73
iglide® C1.51.13
iglide® D32.110
iglide® GLW10,73
iglide® H210,73
iglide® J2001.51.115
iglide® T22010,72
iglide® UW5001.51.13
Prueba de cojinete de bloque de almohada
prueba de velocidad superficial
Figura 1.8: Coeficientes de fricción de materiales de buje de plástico iglide® a diversas velocidades superficiales (eje Cf53)

Siguiente capitulo

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente