Cambiar idioma :

Cuadro 1.20: Medición del diámetro interior de un casquillo iglide® pressfit
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los casquillos de plástico iglide® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material de buje plástico, la humedad y la expansión térmica son críticas. bujes de plástico con baja absorción de humedad pueden ser obstruidos cuando hay una cantidad mínima de tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: cuanto más gruesa sea la pared del casquillo, mayores deben ser
las tolerancias. Por esta razón, existen diferentes clases de tolerancia para los casquillos de plástico iglide®:
Con estas tolerancias, los casquillos de plástico iglide® pueden operar en el rango de temperatura permisible y hasta 70% en condiciones de humedad según las recomendaciones de instalación. Si hay niveles más altos de humedad en el aire, o el casquillo opera bajo el agua, nuestra experiencia técnica está disponible gratuitamente para ayudarle. Métodos de
prueba Los casquillos de plástico iglide® son aptos a presión para los taladros establecidos según nuestras recomendaciones. El montaje a presión fija un casquillo en una carcasa y forma su diámetro interior.
igus® utiliza una prueba pin-gauge, también llamada prueba “go/no-go”, para asegurarse de que nuestros rodamientos estén dentro de las especificaciones y funcionen correctamente una vez que estén en funcionamiento.
medición (ver Fig. 1.23).

Figura 1.23: La posición de los niveles de medición (1, 2, 3 = líneas de medición)
Solución de problemas
A pesar de la fabricación y el montaje de rodamientos cuidadosos, pueden surgir variaciones y preguntas sobre las dimensiones y tolerancias de instalación recomendadas.
Por ello, hemos enumerado las causas más frecuentes de variaciones. Con esta guía de solución de problemas, en muchos casos se pueden encontrar rápidamente las causas de las variaciones.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas