iglide® P - Datos materiales

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® PMétodo de prueba
Densidadg/cm31,58
ColorNegro
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H.Wz. -%0.2DIN 53495
Max. absorción de aguaWt. -%0.4
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,060,21
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm11,000
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidadpsi768,700DIN53457
Resistencia a la tracción 68 °F psi17,400DIN53452
Resistencia a la compresiónpsi9,572
Presión superficial estática admisible (68 °F)psi7,252
Dureza Shore D75DIN53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo° F266
Temperatura máxima de aplicación a corto plazo° F392
Temperatura mínima de aplicación° F-40
Conductividad térmica[W/mxK]0,25ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica[K-1x10-54DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específicaΩcm> 1013DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012DIN 53482
iglidur P velocidad superficial por presión

Valores permitidos p x v

Velocidades de superficie permitidas

fpmRotandoOscilanteLineal
Constante196137590
Corto plazo393275787
Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura

Temperaturas

iglide® PTemperatura de aplicación
Inferior- 40 °F
Superior, largo plazo+ 266 °F
Superior, corto plazo+ 392 °F
Fijación axial adicional+ 194 °F
Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de la superficie

Fricción y desgaste

Coeficientes de fricción para iglide® P contra acero (acabado del eje = 40 rms, 50 HRC)

iglide® PSecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,06 - 0,210,090,040,04

iglide P desgaste por presión
Iglide P resistencia al desgaste CF53
Desgaste con diferentes materiales del eje, movimiento oscilante y giratorio

Tolerancias importantes para los casquillos de plástico iglide® P según ISO 3547-1 después del ajuste a presión.

Diámetro d1 [inch]Eje h9 [inch]iglide® P E10 [inch]
Hasta 0.0196850 - 0,0009846+0,000551 + 0,0021260
> 0.1181 a 0.23620 - 0,0011811+0,000787 + 0,0026772
> 0.2362 a 0.39370 - 0,0014173+0,000984 + 0,0032677
> 0.3937 a 0.70870 - 0,0016929+0,001260 + 0,0040157
> 0.7087 a 1.18110 - 0,0020472+0,001574 + 0,0048819
> 1.1811 a 1.96850 - 0,0024409+0,001969 + 0,0059055
Absorción de humedad iglide P
Absorción de humedad iglide P

Resistencia química

Rayos radiactivos

a

Vacío

MedianaResistencia
Alcohol+
Hidrocarbonos clorados-
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos débileso
Ácidos fuertes-
Alcalino débil-
Alcalino fuerte-
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente

Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica específicaResistencia superficial
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente