iglide® A350 - Datos materiales

Características generales de iglide® A350


Densidad

Color

Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.

Max. absorción de humedad

Coeficiente de fricción, dinámico, contra acero

Valor P x v, máx. (seco)

Características mecánicas de iglide® A350


Módulo de elasticidad (DIN 53457)

Resistencia a la tracción a 68° F (DIN 53452)

Resistencia a la compresión

Presión superficial estática admisible (68° F)

Dureza Shore D (DIN 53505)

Propiedades físicas y térmicas de iglide® A350


Temperatura superior de aplicación a largo plazo

Temperatura superior de aplicación a corto plazo

Temperatura de aplicación más baja

Conductividad térmica (ASTM C 177)

Coeficiente de expansión térmica (a 73° F, DIN 53752)

Propiedades eléctricas de iglide® A350


Resistencia volumétrica específica (DIN IEC 93)

Resistencia superficial (DIN 53482)

Bujes de plástico permitidos valores p x v
Valores p x v permitidos para casquillos de plástico iglide® A350 que funcionan en seco contra un eje de acero, a 68°F
Bujes de plástico permitidos valores p x v

Valores p x v permitidos


Velocidades máximas de superficie

Velocidades de superficie permitidas


coeficientes de fricción del buje
Coeficientes de fricción en función de la velocidad de marcha; p = 145 psi

Fricción y desgaste

Coeficientes de fricción

a350 Coeficiente de fricción en función de la superficie del eje (1050 acero cromado duro y rectificado)

Desgaste con diversos materiales del eje en la operación giratoria, en función de la presión

Desgaste en aplicaciones oscilantes con diferentes materiales de eje dependiendo de la carga


Resistencia Química


Alcoholes


Hidrocarburos clorados

Grasas, aceites, sin aditivos


Combustibles


Ácidos débiles


Ácidos fuertes


Alcalino débil


Alcalino fuerte


Rayos radiactivos Los

Vacío

Propiedades eléctricas


Resistencia volumétrica específica

resistencia superficial

absorción de humedad
Influencia de la absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® A350

Absorción de humedad

Máxima absorción de humedad


Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® A350 F10 [mm]Carcasa H7 [mm]
Hasta 30 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
> 3 a 60 - 0,030 +0,010 +0,0580 +0,012
> 6 a 100 - 0,036+0,013 +0,0710 +0,015
> 10 de 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
> 18 de 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021
> 30 a 500 - 0,062+0,025 +0,1250 +0,025
> 50 a 800 - 0,074 +0,030 +0,1500 +0,030

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente