iglide® M250 - Datos materiales

Características generalesUnidadiglide® M250Método de prueba
Densidadg/cm31,14
ColorCarbón
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H.Wt. -%1.4DIN 53495
Max. absorción de aguaWt. -%7.6
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,18-0,40
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm3,400
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidadpsi391,600DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68°Fpsi16,240DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi7,542
Presión superficial estática admisible (68 °F)psi2,901
Dureza Shore D79DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo° F176
Temperatura máxima de aplicación a corto plazo° F338
Temperatura mínima de aplicación° F-40
Conductividad térmica[W/m x K]0,24ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73.4° F)[K-1 x 10-510DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específicaΩcm> 1013DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1011DIN 53482
rodamientos resistentes al desgaste
rodamientos resistentes al desgaste

Valores permitidos p x v

Velocidades de superficie permitidas

fpmRotandoOscilanteLineal
Constante157118492
Corto plazo393275984

Temperaturas

La presión superficial máxima recomendada depende
iglide® M250Temperatura de aplicación
Inferior- 40 °F
Superior, largo plazo+ 176 °F
Superior, corto plazo+ 338 °F
Fijación axial adicional+ 140 °F

Fricción y desgaste

fricción y velocidad de superficie
iglide® M250SecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,18-0,400,090,040,04
coeficientes de fricción
coeficientes de fricción del buje
casquillos giratorios
desgaste de buje

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [inch]Eje h9 [inch]iglide® M250 D11 [inch]
Hasta 0.0196850 - 0,0009843+0,0007874 + 0,0031496
> 0.1181 a 0.23620 - 0,0011811+0,0011811 + 0,0041339
> 0.2362 a 0.39370 - 0,0014173+0,0015748 + 0,0051181
> 0.3937 a 0.70870 - 0,0016929+0,0019685 + 0,0062992
> 0.7087 a 1.18110 - 0,0020472+0,0025591 + 0,0076772
> 1.1811 a 1.96850 - 0,0024409+0,0031496 + 0,0094488
Absorción de humedad
Absorción de humedad

Resistencia química

Rayos radiactivos

Vacío

MedianaResistencia
Alcohol+ a 0
Hidrocarburos clorados+
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos débiles0 a -
Ácidos fuertes-
Alcalino débil+
Alcalino fuerte0
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente

Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica específicaResistencia superficial
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente