iglide® T500 - Datos materiales

Tablas de materiales

Características generalesUnidadiglide® T500Método de prueba
Densidadg/cm^31,44
ColorNegro
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H.Wt. -%0.1DIN 53495
Max. absorción de aguaWt. -%0.5
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,09-0,27
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm37,700
Propiedades mecánicasUnidadiglide® T500Método de prueba
Módulo de elasticidadpsi1,174,800DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68° Fpsi24,660DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi14,500
Presión superficial estática admisible (68° F)psi21,760
Dureza Shore D85DIN 53505
Propiedades físicas y térmicasUnidadiglide® T500Método de prueba
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo° F482
Temperatura máxima de aplicación a corto plazo° F599
Temperatura mínima de aplicación° F-148
Conductividad térmica[W/m x K]0,6ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F)[K^-1 x 10^-5 ]5DIN 53752
Propiedades eléctricasUnidadiglide® T500Método de prueba
Resistencia volumétrica específicaΩcm< 10^5DIN IEC 94
Resistencia superficialΩ< 10^3DIN 53482

rodamientos en funcionamiento en seco

Velocidades de superficie permitidas

fpmRotandoOscilanteLineal
Constante295216984
Corto plazo6894921,968

presión superficial del casquillo

Límites de temperatura

iglide® T500Temperatura de aplicación
Inferior-148°F
Superior, largo plazo+482°F
Superior, corto plazo+599°F
Fijación axial adicional+275°F

velocidad de la superficie del buje

Coeficientes de fricción para iglide® T500 contra acero (acabado del eje = 40 rms, 50 HRC)

iglide® T500SecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,09-0,270,090,040,04

cargas de buje
superficie del eje de rodamiento

casquillo con operación de rotación
aplicación pivotante de desgaste de lavado

Tolerancias importantes para los casquillos de plástico iglide® T500 según ISO 3547-1 después del ajuste a presión

Diámetro d1 pulgadasEje h9 [inches]iglide® T500 F10 [inches]
Hasta 0.0196850 - 0,0009842+0,0002362 + 0,0018110
> 0.1181 a 0.23620 - 0,0011811+0,0003937 + 0,0022835
> 0.2362 a 0.39370 - 0,0014173+0,0005118 + 0,0027953
> 0.3937 a 0.70870 - 0,0014173+0,0006299 + 0,0033858
> 0.7087 a 1.18110 - 0,0020472+0,0007874 + 0,0040945
> 1.1811 a 1.96850 - 0,0024409+0,0009842 + 0,0049213
> 1.9685 a 3.14960 - 0,0029134+0,0011811 + 0,0059055

Resistencia química

MedianaResistencia
Alcohol+
Hidrocarburos clorados+
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos débiles+
Ácidos fuertes+
Alcalino débil+
Alcalino fuerte+
Influencia de la absorción de humedad

Propiedades eléctricas

Resistencia específica hacia delanteResistencia superficial
< 10^5 Ωcm< 10^3 Ω

Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente