iglide® A181 - Datos sobre el material

Características generalesUnidadiglide® A181método de prueba
Densidadg/cm31,38
Colorazul
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.% peso0,2DIN 53495
Max. absorción de agua% peso1,3
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,10-0,21
valores pv (seco)MPa x m/s0,31
Propiedades mecánicas
Módulo E de dobladoMPa1,913DIN 53457
Resistencia a la tracción a +68°FMPa48DIN 53452
Resistencia a la compresiónMPa60
Presión superficial máxima recomendada (68° F)MPa31
Dureza Shore D76DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo° F+194
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo° F+230
Temperatura mínima de aplicación° F-58
conductividad térmica/térmica[W/m x K]0,25ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F)[K-1 x 10-511DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia específica hacia delanteΩcm< 1012DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ< 1012DIN 53482
Tabla 01: Propiedades del material
A181
A181
Gráfico

Deformación bajo carga y temperaturas
Figura 03: Deformación bajo carga y temperaturas X = Carga [MPa] Y = Deformación [%]
Deformación bajo carga y temperaturas

Velocidades de superficie permitidas

m/sRotaryOscilanteLineal
Constante0,80,63,5
Corto plazo1,21,05,0
Tabla 02: Velocidad máxima de superficie

Temperaturas

iglide® A181Temperatura de aplicación
Inferior- 58 °F
Superior, largo plazo+ 194 °F
Superior, corto plazo+ 230 °F
Asegure axialmente además+ 140 °F
Cuadro 03: Límites de temperatura

Fricción y desgaste

Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de la superficie
Figura 04: Coeficientes de fricción dependientes de la velocidad superficial, p = 1 MPa X = Velocidad de deslizamiento [m/s] Y = Coeficiente de fricción μ
Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de la superficie
iglide® A181SecoGrasaPetróleo Agua
Coeficientes de fricción µ0,10-0,210,080,030,04
Cuadro 04: Coeficientes de fricción frente al acero (Ra = 1µm, 50 HRC)

Coeficientes de fricción dependiendo de la carga
Figura 05: Coeficientes de fricción dependientes de la carga, v = 0,01 m/s X = Carga [MPa] Y = Coeficiente de fricción μ

Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias con Cf53
Fig. 07: Desgaste en aplicaciones oscilantes y rotatorias con material de eje Cf53 dependiendo A = rotación B = oscilación en la carga X = carga [MPa]

Resistencia química

MedianaResistencia
Alcoholes+
Hidrocarburos+
Grasas, aceite sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos diluidos0 a -
Ácidos fuertes-
Bases diluidas+
Bases fuertes+ a 0
+ resistente | 0 resistencia limitada | - no resistente
Todas las especificaciones a temperatura ambiente [+20°C]
[bTable 05: resistant to chemicals[/b]

Rayos radiactivos Los

Vacío

Propiedades eléctricas

Resistencia específica hacia delanteResistencia superficial
< 1012 Ωcm< 1012 Ω
Los rodamientos iglide® A181 son eléctricamente aislantes.

Absorción de humedad

Máxima absorción de humedad
por +73 °F/50% r. F.0,2 peso-%
Max. absorción de agua1,3 peso-%
Cuadro 06: Absorción de humedad

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® A181 F10 [mm]Carcasa H7 [mm]
Hasta 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 a 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 a 180 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 a 300 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 a 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 a 800 - 0,074 +0,060 +0,1800 +0,030
> 80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040
Cuadro 07: Tolerancias importantes iaw. ISO 3547-1 después del ajuste a presión

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente