iglide® Q2 - Datos materiales

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® Q2método de prueba
Densidadg/cm31,46
ColoBeige-Marrón
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.Wt. -%1.1DIN 53495
Max. absorción de humedadWt. -%4.6
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,22-0,42
Valor P x v, máx. (seco)psi x fpm19,500
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidadpsi1,214,000DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68° Fpsi 34,810DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi18,850
Presión superficial máxima recomendada (68° F)psi17,400
Dureza Shore D80DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura superior de aplicación a largo plazo° F266
Temperatura superior de aplicación a corto plazo° F392
Temperatura de aplicación más baja° F-40
Conductividad térmica[W/m x K]0,24ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73°F)[K-1 x 10-58DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específicaΩcm> 1013DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1011DIN 53482
Bujes de plástico permitidos valores p x v
Bujes de plástico permitidos valores p x v

Valores p x v permitidos

Velocidades de superficie permitidas

fpmRotaryOscilanteLineal
Constante197137787
Corto plazo393275984

Temperaturas

iglide® Q2Temperatura de aplicación
Inferior-40°C
Superior, largo plazo+266°F
Superior, corto plazo+392°F
Fijación axial adicional+176°F
Límites de temperatura para iglide® Q2

Superficie estática máxima permitida recomendada
Presión superficial estática admisible máxima recomendada de iglide® Q2 como resultado de la temperatura
Coeff de fricción en función de la velocidad de marcha
Coeficientes de fricción dependiendo de la carga
Coeficientes de fricción dependientes de la superficie del eje
Desgaste con diversos materiales del eje en la operación giratoria
Desgaste con diferentes materiales del eje, movimiento oscilante y giratorio

Resistencia química

MedianaResistencia
Alcoholes+
Hidrocarburos clorados+
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos débiles0 a -
Ácidos fuertes-
Alcalino débil+
Alcalino fuerte0
+ resistente | 0 condicionalmente resistente | - no resistente
resistencia química glide® Q2
Todas las especificaciones a temperatura ambiente [+68 °F] iglide® Q2 resistencia química

Los

Los

Vacío

Propiedades eléctricas

Resistencia volumétrica específicaResistencia superficial
> 1013 Ωcm> 1013 Ω

Efecto de la absorción de humedad en los casquillos de plástico iglide® Q2
Efecto de la absorción de humedad en los casquillos de plástico iglide® Q2

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® Q2 E10 [mm]Carcasa H7 [mm]
Hasta 30 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 a 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 de 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 de 300 - 0,052 +0,040 +0,1240 +0,021
> 30 a 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 a 800 - 0,074 +0,060 +0,1800 +0,030
> 80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040
Tabla 07: Tolerancias importantes para los casquillos de plástico iglide® Q2 según ISO 3547-1 después del prensado

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente