Explore nuestra gama completa</br>de materiales para rodamientos

Explore nuestra gama completa de materiales para rodamientos

Explore todos los materiales de rodamientos iglide® utilizados para diversas aplicaciones

Los más vendidos de Universal

Los más vendidos de Universal

  • G300: El material más vendido con 2,000 dimensiones desde stock
  • J: Versátil en cámara rápida y lenta en operación continua
  • M250: Pesado y robusto, excelente amortiguación de vibraciones
  • L280: Alta resistencia con mayor vida útil
  • T500: Reporta productos químicos y altas temperaturas
  • R: Bajo costo, desgaste y coeficientes de fricción
17 Materiales comunes

17 Materiales más comunes

  • 17 materiales más comunes para casi cualquier área de uso
  • Resistencia a altas temperaturas, escombros, altas cargas, seguro para el contacto con alimentos y más
  • Al menos 113 dimensiones en cada material para diámetros de eje de hasta 50 mm
  • según DIN ISO 3547 (excepción para iglide
rodamientos para fricción

Coeficientes bajos de fricción

  • Universal bajo condiciones normales como temperatura, tolerancia, etc.
  • iglide® GLW y J4 como soluciones de bajo costo para la producción en masa.
  • iglide® P y K similares a iglide® G con absorción de humedad reducida, beneficioso en ambientes húmedos.
Vida útil máxima

Vida útil máxima

  • iglide® J y L280 están optimizados para funcionar bien contra el desgaste
  • Tienen bajas tasas de desgaste, lo que resulta en una larga vida útil
  • Los materiales se diferencian por su temperatura potencial y rangos de carga
  • Se pueden usar bien en combinación con
Resistencia a altas temperaturas

Resistencia a altas temperaturas

  • Para servicio a largo plazo en temperaturas de hasta 482 °F
  • resistencia térmica y
Resistente a la suciedad y a la suciedad

Resistencia a la suciedad y a los escombros

  • Alta resistencia al desgaste contra factores como suciedad, escombros, fricción, astillas, etc.
  • iglide® H370: Amplia gama de usos para aplicaciones húmedas
  • iglide ® H2: Solución resistente al desgaste, de bajo costo para producción en masa con bajo rendimiento operativo
  • iglide® H1: El corredor de resistencia
Cumple con la FDA

Cumple con la FDA

  • Ideal para las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas, así como en envases, productos farmacéuticos, etc. donde se requiere operación higiénica. Cumple
  • con la FDA y ofrece resistencia a la humedad, temperaturas extremas y otros requisitos.
  • El color azul también facilita la frecuentemente requerida " detectabilidad óptica " en la industria alimentaria.
Aplicaciones de alta carga

Aplicaciones de alta carga

  • Alta resistencia al desgaste combinada con la capacidad de soportar cargas altas (estáticas), golpes y cargas de borde. Las
  • cargas altas incluyen presiones superficiales radiales de 4,351 a mucho más de 14,500 PSI (14,500 psi corresponden a 2,205 lb en un casquillo de 10 mm x 10 mm).
rodamientos resistentes al molde

Resistente al molde

  • Resistente a hongos, bacterias y moho
  • Según DIN EN ISA 846 Procedimiento A
  • Probado en cultivo especial durante 4 semanas a 29°C, sin alteración ni moho encontrado
  • Perfecto para aplicaciones de HVAC en

Apto para el agua

Apto para el agua

  • Ideal para su uso bajo el agua y en aplicaciones donde la humedad es un factor
  • Alta resistencia al desgaste, temperatura y vapor de agua
  • Alta vida útil para una rotación rápida y movimiento constante bajo el agua
rodamientos resistentes a productos químicos

Resistente a productos químicos

  • Resistente a productos químicos dependiendo de la temperatura, la duración de la exposición y el tipo y cantidad de carga mecánica
  • Resistente al ácido hidrocólico y puede ser utilizado en ácidos muy diluidos y lejías diluidas
  • En ambientes sucios, un lubricante tradicional puede disminuir la resistencia al desgaste en comparación con el funcionamiento en seco
Resistente a vibraciones y golpes

Resistente a vibraciones y golpes

  • Alta resistencia al desgaste en casi todos los ejes
  • Excelente amortiguación de vibraciones y coeficientes de fricción muy bajos en operación seca Bajo desgaste contra diferentes materiales del
  • eje
  • Resistente a

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente