iglide® P210 - Datos materiales

Características generalesUnidadiglide® PMétodo de prueba
Densidad g/cm³1,40
ColorAmarillo
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H.% peso0.3DIN 53495
Max. absorción de agua% peso0.5
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,07 - 0,19
Valores PV máx. (seco)MPa x m/s0.4
Propiedades mecánicasUnidadiglide® PMétodo de prueba
Módulo E de dobladoMPa2.500DIN 53457
Resistencia a la tracción a +68 °FMPa70DIN 53452
Resistencia a la compresiónMPa50
Presión superficial máxima recomendada (68° F)MPa50
Dureza Shore D75 DIN 53505
Propiedades físicas y térmicasUnidadiglide® PMétodo de prueba
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo° F+212
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo° F+320
Temperatura de aplicación más baja° F-40
Conductividad del calor[W/m x K]0,25ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a +73°F)[K^(-1) x 10^(-5)]8DIN 53752
Propiedades eléctricasUnidadiglide® PMétodo de prueba
Resistencia específica hacia delanteΩcm> 10^12DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 10^11DIN 53482

Figura 01: Valores pv-permitidos para rodamientos iglide® P210 con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento seco contra un eje de acero, a +68°F, instalado en una carcasa de acero.
Figura 01: Valores pv-permitidos para rodamientos iglide® P210 con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento seco contra un eje de acero, a +68°F, instalado en una carcasa de acero.

presión superficial
presión superficial
Deformación bajo temperaturas
Deformación bajo temperaturas

Velocidades de superficie permitidas

m/sRotaryOscilanteLineal
Constante10,73
Corto plazo21.44

Temperaturas

iglide® PTemperatura de aplicación
Inferior-40°F
Superior, largo plazo+212°F
Superior, corto plazo+320°F
Asegure axialmente además+12°F

Fricción y desgaste

iglide® PSecoGrasaPetróleoAgua
Coeficientes de fricción µ0,08 - 0,230,090,040,04
Figura 04: Coeficientes de fricción dependientes de la velocidad superficial, p = 1 MPa
Figura 05: Coeficientes de fricción dependientes de la carga, v = 0,01 m/s

Resistencia del material

Resistencia química

Rayos radiactivos

cojinetes lisos

Vacío

MedianaResistencia
Alcoholes+
Hidrocarburos-
Grasas, aceites sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos diluidos0
Ácidos fuertes-
Bases diluidas-
Bases fuertes-
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
Todas las especificaciones a temperatura ambiente[+68°F] Cuadro 05: Resistencia química de iglide® P

Propiedades eléctricas

Resistencia específica hacia delanteResistencia superficial
> 10^12 Ωcm> 10^11 Ω

Absorción de humedad

Máxima absorción de humedad
por +73 °F/50% r. F.0,3 Wt. -%
Max. absorción de agua0,5 Wt. -%
Cuadro 06: Absorción de humedad

Tolerancias de instalación

Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglidur® P210 E10 [mm]Carcasa H7 [mm]
Hasta 30 - 0,025+0,0140 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,0200 +0,012
> 6 a 100 - 0,036+0,0250 +0,015
> 10 a 180 - 0,043+0,0320 +0,018
> 18 a 300 - 0,052+0,0400 +0,021
> 30 a 500 - 0,062+0,0500 +0,025
> 50 a 800 - 0,074+0,0600 +0,030
> 80 a 1200 - 0,087+0,0720 +0,035
> 120 a 1800 - 0,100+0,0850 +0,040
Cuadro 07: Tolerancias importantes iaw. ISO 3547-1 después del ajuste a presión

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente