Cambiar idioma :
| Características generales | Unidad | iglide® J350 | método de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 1,44 | |
| Color | amarillo | ||
| Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H. | Wt. -% | 0.3 | DIN 53495 |
| Max. absorción de humedad | Wt. -% | 1.6 | |
| Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero | µ | 0,10 - 0,20 | |
| Valor P x v, máx. (seco) | psi x fpm | 13,000 |
| Características generales | Unidad | iglide® J350 | método de prueba |
|---|---|---|---|
| Módulo de elasticidad | psi | 290,100 | DIN 53457 |
| resistencia a la tracción a 68° F | psi | 7,977 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | psi | 8,702 | |
| Presión superficial máxima recomendada (68° F) | psi | 8,702 | |
| Dureza Shore D | 80 | DIN 53505 |
| Características generales | Unidad | iglide® J350 | método de prueba |
|---|---|---|---|
| Temperatura superior de aplicación a largo plazo | ° F | 356 | |
| Temperatura superior de aplicación a corto plazo | ° F | 428 | |
| Temperatura de aplicación más baja | ° F | -148 | |
| Conductividad térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansión térmica (a 73° F) | K^-1 x 10^-5 | 7 | DIN 53752 |
| Características generales | Unidad | iglide® J350 | método de prueba |
|---|---|---|---|
| Resistencia volumétrica específica | Ωcm | > 10^13 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 10^10 | DIN 53482 |

Valores p x v permitidos
Un buje sobresaliente para aplicaciones giratorias y para una amplia gama de diferentes materiales de eje. Con los casquillos de plástico iglide® J350, la vida útil a menudo se puede aumentar para aplicaciones entre 145 psi y 7,252 psi. Además, la resistencia a altas temperaturas lo convierte en un material muy versátil.
Valores p x v permitidos para casquillos de plástico iglide® J350 que funcionan en seco contra un eje de acero, a 68°F.

Deformación bajo carga y temperaturas
Los casquillos de plástico iglide® J350 depresión superficial son adecuados para cargas medias y altas. El gráfico muestra la deformación elástica bajo diferentes temperaturas. A la presión superficial máxima recomendada de 8702 psi la deformación es inferior al 6%.
Velocidades de superficie permitidasLos casquillos
de plástico iglide® J350 son adecuados para velocidades bajas y medias, tanto en aplicaciones giratorias como oscilantes. Las tasas de desgaste son mucho mejores en aplicaciones rotativas. Y los movimientos lineales se pueden montar bien con iglide
® J350.
| fpm | Rotary | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| Constante | 256 | 197 | 787 |
| Corto plazo | 591 | 453 | 1575 |

Presión superficial estática máxima admisible recomendada del casquillo de plástico iglide® J350 como resultado de la temperatura
Temperaturas
La resistencia a la temperatura hace que iglide® J350 sea el material muy universal para casquillos de plástico en diferentes industrias. Se permiten temperaturas de aplicación de hasta +428°F a corto plazo. A temperaturas superiores a +302 °F, el casquillo debe fijarse mecánicamente en el agujero. Las temperaturas más altas pueden resultar en una pérdida del ajuste a presión de los casquillos de plástico, lo que potencialmente permite que el casquillo se desborde dentro del agujero de la carcasa
.
La tasa de desgaste de los casquillos de plástico iglide® J350 cambia muy poco a temperaturas más altas. A veces el desgaste disminuye incluso a +212°F. Generalmente, las tasas de desgaste en las pruebas son muy similares en temperaturas entre +68°F y +302°F.
El iglide® J350 es un casquillo de plástico altamente resistente al desgaste, que también se puede utilizar a temperaturas más altas. La combinación de excelentes propiedades tribológicas y térmicas llena un vacío en el grupo de materiales de larga vida
.
| iglide® J350 | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Inferior | -148°F |
| Superior, largo plazo | +356 °F |
| Superior, corto plazo | +428 °F |
| Fijación axial adicional | +302°F |

Coeficientes de fricción en función de la velocidad de marcha, p = 108 psi
Fricción y desgaste
Los coeficientes de fricción de iglide® J350 en operación seca sobre un eje de acero es muy bueno. Es incluso más bajo a alta velocidad, lo que hace que el material sea muy adecuado para aplicaciones de funcionamiento en seco permanentemente a alta velocidad de rotación. Los bujes de plástico iglide® J350 son claramente superiores a otros materiales de buje en aplicaciones giratorias de más de 290 psi. La vida útil de iglide® J350 puede ser varias
veces mayor.
| iglide® J350 | Seco | Grasa | Petróleo | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción μ | 0.10—0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Las gráficas muestran resultados de probar diferentes materiales del eje con casquillos hechos de iglide® J350. Los casquillos de plástico iglide® J350 se pueden combinar con diversos materiales del eje.
La combinación de un eje - buje destaca al observar los resultados de desgaste de la prueba: iglide® J350 con acero inoxidable 304. No hay muchos materiales de buje que sean adecuados para el acero inoxidable asociado de eje bastante difícil y que logren las mejores tasas de desgaste. También se pueden observar excelentes resultados de desgaste con ejes de aluminio anodizado duro. Por favor, póngase en contacto con nosotros en caso de que el material del eje programado por usted no esté incluido aquí.

+ resistente 0 parcialmente resistente - no resistente
Resistencia química de iglide® J350
Todos los datos dados se refieren a la resistencia química a temperatura ambiente (68° F)
| Mediana | Resistencia |
|---|---|
| Alcohol | + |
| Hidrocarburos clorados | + a 0 |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos débiles | + |
| Ácidos fuertes | + a 0 |
| Alcalino débil | + |
| Alcalino fuerte | + |
Resistencia Química
Los casquillos plásticos iglide® J350 son resistentes a ácidos y álcalis diluidos, alcoholes, detergentes y lubricantes. iglide® J350 se ve afectado por ésteres, cetonas, hidrocarburos clorados, aromáticos y disolventes altamente polares. Los casquillos
plásticos iglide® J350 de
rayos radiactivos son resistentes a
la radiación hasta una intensidad radiactiva de 2 x 102 Gy. Los casquillos de plástico iglide® J350 resistentes a los rayos
UV son parcialmente resistentes
a los rayos UV. Vacío
En el vacío, los casquillos de plástico iglide® J350 solo desgasan los gases en una medida muy pequeña. La aplicación en vacío solo es posible para casquillos secos.
Propiedades eléctricasLos casquillos de plástico
iglide® J350 son eléctricamente aislantes.
| Resistencia volumétrica específica | > 10^13 Ωcm |
|---|---|
| Resistencia superficial | > 10^10 Ω |

Influencia de la absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® J350
Absorción de humedad
La absorción de humedad de iglide® J350 es baja y puede ser ignorada cuando se utilizan bujes estándar. Incluso a plena saturación, el iglide® J350 no absorbe más del 1,6% de agua.
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglide® J3 E10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| Hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 a 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 a 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 a 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 a 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Tolerancias de instalaciónLos casquillos
de plástico iglide® J350 son bujes estándar para ejes con tolerancia h (mínimo recomendado h9). Los casquillos están diseñados para un ajuste a presión en una carcasa con tolerancia h7. Después de la instalación en una carcasa con diámetro nominal, el diámetro interior de los casquillos se ajusta automáticamente a la
tolerancia F10.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas