Cambiar idioma :
| Características generales | Unidad | iglide® R | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm3 | 1,39 | |
| Color | Rojo oscuro | ||
| Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H. | Wt. -% | 0.2 | DIN 53495 |
| Max. absorción de agua | Wt. -% | 1.1 | |
| Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero | µ | 0,08-0,26 | |
| valor p x v, máx. (seco) | psi x fpm | 8,700 | |
| Propiedades mecánicas | |||
| Módulo de elasticidad | psi | 282,800 | DIN 53457 |
| Resistencia a la tracción a 68°F | psi | 10,150 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | psi | 9,863 | |
| Presión superficial estática admisible (68 °F) | psi | 3,336 | |
| Dureza Shore D | 77 | DIN 53505 | |
| Propiedades físicas y térmicas | |||
| Temperatura máxima de aplicación a largo plazo | ° F | 194 | |
| Temperatura máxima de aplicación a corto plazo | ° F | 230 | |
| Temperatura mínima de aplicación | ° F | -58 | |
| Conductividad térmica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansión térmica (a 68° F) | [K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia volumétrica específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |

Para casquillos de plástico iglide® R con 0.039 pulgadas de espesor de pared en operación seca contra un eje de acero, a 68° F, instalados en
una carcasa de acero.
El desarrollo del iglide® R como material buje enfocado a alto rendimiento y muy bajo costo. Especialmente en la operación en seco se iban a lograr bajos coeficientes de fricción y desgaste. Los casquillos de plástico hechos de iglide® R están soportados selectivamente por una combinación de lubricantes sólidos. El material iglide® R logra coeficientes de fricción extremadamente bajos en operación en seco y funciona en gran medida sin efectos de
deslizamiento por adherencia.

Deformación bajo carga y temperaturas
Resistencia a
Los
casquillos de plástico iglide® R fueron desarrollados principalmente para cargas radiales bajas a medias. El gráfico muestra la deformación elástica de iglide® R con cargas radiales. Bajo la carga máxima permitida de 3335 psi, la deformación asciende a 3.5%. Una deformación plástica puede ser insignificante hasta este valor. Sin embargo, también depende del período de exposición.
Los
casquillos de plástico iglide® R son adecuados para altas velocidades superficiales. ¡Se permiten velocidades de hasta 32,8 pies/s en movimientos lineales! Aquí también los valores máximos especificados se pueden lograr solo con cargas de presión mínimas. Los valores especificados muestran la velocidad a la que debido a la fricción puede producirse un aumento de temperatura hasta el valor permitido a largo plazo.
| fpm | Rotando | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| Constante | 157 | 118 | 689 |
| Corto plazo | 236 | 196 | 984 |

Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura
La temperatura máxima permitida a corto plazo es de 230° F, y la temperatura de aplicación a largo plazo es de 194° F. Al aumentar las temperaturas, disminuye la resistencia a la compresión de los casquillos de plástico iglide® R. El gráfico aclara esta conexión
.
Las temperaturas que prevalecen en el sistema de casquillos influyen en el desgaste del casquillo. El desgaste aumenta con el aumento de las temperaturas.
| iglide® R | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Inferior | - 58 °F |
| Superior, largo plazo | + 194 °F |
| Superior, corto plazo | + 230 °F |
| Fijación axial adicional | + 122 °F |

Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 108 psi
El coeficiente de fricción disminuye como la resistencia al desgaste al aumentar la carga. En contraste, una mayor velocidad superficial actúa mucho menos sobre el coeficiente de fricción de un casquillo de plástico iglide® R. iglide® R es adecuado para aplicaciones en las que se inducen valores altos de p x v principalmente a través de la alta velocidad superficial y no tanto a través de la presión superficial.
El coeficiente de fricción de los casquillos de plástico iglide® R depende en gran medida de la rugosidad del eje. En el rango de rugosidad entre 16 - 24 rms, el coeficiente de fricción alcanza su valor óptimo. Para valores por encima y por debajo de este rango, la fricción del sistema de buje aumenta rápidamente. Otros materiales del eje pueden ser utilizados sin una gran pérdida. Incluso con ejes no metálicos, se obtuvieron buenos resultados en las pruebas. También se pueden utilizar ejes de cerámica y plástico
.
| iglide® R | Seco | Grasa | Petróleo | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,06 - 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, carga p = 108 psi, v = 98 fpm
Las gráficas muestran resultados de pruebas de diferentes materiales de eje realizados con casquillos de plástico hechos de iglide® R. En el rango de
carga baja, el 440B, aluminio anodizado duro, acero endurecido caja 1050, corte libre y ejes cromados duros son los socios de eje más adecuados para los casquillos de plástico iglide® R. A cargas más altas, se recomiendan los ejes endurecidos como 440B y 1050 caja de acero endurecido
Por favor,
póngase en contacto con nosotros en caso de que el material del eje programado por usted no esté incluido
en esta lista.
presión. Los casquillos de plástico iglide® R son bujes estándar para ejes con tolerancia h (mínimo recomendado h9).
Después de la instalación en un agujero de carcasa con tolerancia H7, el diámetro interior del casquillo se ajusta automáticamente a la tolerancia E10.
| Diámetro d1 [inch] | Eje h9 [inch] | iglide® R E10 [inch] |
|---|---|---|
| Hasta 0.019685 | 0 - 0,0009843 | +0,000551 + 0,0021260 |
| > 0.1181 a 0.2362 | 0 - 0,0011811 | +0,000787 + 0,0026771 |
| > 0.2362 a 0.3937 | 0 - 0,0014173 | +0,000984 + 0,0032677 |
| > 0.3937 a 0.7087 | 0 - 0,0016929 | +0,001260 + 0,0040157 |
| > 0.7087 a 1.1811 | 0 - 0,0020472 | +0,001575 + 0,0048819 |
| > 1.1811 a 1.9685 | 0 - 0,0024409 | +0,001969 + 0,0059055 |

Los casquillos de plástico iglide® R pueden utilizarse bajo diversas condiciones ambientales y en contacto con numerosos productos químicos.
Los casquillos de plástico iglide® R no se alteran químicamente por la absorción de humedad. No obstante, la alteración de las características puede ocurrir según el contenido de agua. Los casquillos de plástico iglide® R absorben hasta 0.2% de agua a través de la humedad atmosférica (73° F, 50% de humedad atmosférica relativa), y hasta 1.1% en saturación en agua. Los casquillos plásticos iglide® R
son resistentes a la radiación hasta una intensidad radiactiva de 3 x 10² Gy. Los casquillos
plástico iglide® R resistentes a los rayos UV son resistentes a la radiación UV, pero las propiedades tribológicas se deterioran con la exposición continua.
En vacío, iglide® R desgases. El uso en vacío es posible solo de forma limitada.
| Mediana | Resistencia |
|---|---|
| Alcohol | + a 0 |
| Hidrocarburos clorados | + |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos débiles | 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalino débil | + |
| Alcalino fuerte | + a 0 |
| + resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente |
Los casquillos de plástico iglide® R son eléctricamente aislantes.
| Resistencia volumétrica específica | Resistencia superficial |
|---|---|
| > 1012 Ωcm | > 1012 Ω |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas