twisterchain® - e-chains® para movimiento giratorio

Para movimientos en espiral, se puede abrir en ambos lados

Twisterchain
  • Posibilidad de cargas adicionales altas y estables, funcionamiento sin problemas, peso optimizado
  • Velocidades de rotación de hasta 1m/s y más
  • Movimientos circular/espirales de hasta 360° desde el stock (o superior a pedido)
  • Interior suave y fácil de usar, se puede abrir la barra transversal en el radio interior y exterior
  • Probado con éxito más de 1 millón de ciclos en el laboratorio igus®

Serie TC32

Twisterchain TC32
  • Altura interior hi: 1.26 " (32 mm)
  • Ancho interior Bi: 3.44 " - 5.91 " (87.5 - 150 mm)
  • Radio de curvatura R: 3.94 " - 9.84 " (100 - 250 mm)
  • Paso de paso: 2.2 " (56 mm)

Serie TC42

twisterchain TC42
  • Altura interior hi: 1.65 " (42 mm)
  • Ancho interior Bi: 3.44 " - 7.87 " (87.5 - 200 mm)
  • Radio de curvatura R: 3.94 " - 9.84 " (100 - 250 mm)
  • Paso: 2.64 (67 mm)

Serie TC56

twisterchain TC56
  • Altura interior hi: 2.2 " (56 mm)
  • Ancho interior Bi: 4.92 " - 7.87 " (125 - 200 mm)
  • Radio de curvatura R: 5.91 " - 15.75 " (150 - 400 mm)
  • Paso de paso: 3.58 " (91 mm)

Serie 2208

Twisterchain 2208
  • Altura interior hi: 1.1 " (28 mm)
  • Ancho interior Bi: 2.07 " - 4.43 " (52.5 - 112.5 mm)
  • Radio de curvatura R: 2.17 " - 5.91 " (55 - 150 mm)
  • Paso de paso: 1.73 " (44 mm)

twisterchain no soportado

teaser de noticias twisterchain no compatible

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente