Twisterchain® no soportado

Máxima libertad de movimiento, mínimo esfuerzo

twisterchain no soportado

Beneficios de las twisterchains® no soportadas

  • Ángulo de rotación de más de 600° para máxima libertad de movimiento
  • No es necesario un abrevadero
  • El sistema no soportado reduce los costos, ahorra espacio y simplifica la construcción y el ensamblaje
  • Se puede abrir desde el radio interior, lo que facilita la inserción de cables
  • Estantes para separar los cables o mangueras

Áreas de uso

Eje 1

Eje 5

Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Eje 1 en un KUKA KR10

Eje de cadena giradora no soportado 1 en Kuka KR10 Figura 3

5to eje en un robot de paletizado ABB

Eje 5 en el robot paletizador ABB

5to eje en un robot de paletizado ABB

Primer plano del robot ABB del eje 5

Cadena Twisterchain no soportada en ángulo máximo

Ángulo máximo de cadena de torsión no soportada

Cadena Twisterchain no soportada con posición central

Cadena Twisterchain no soportada en la posición central

Cadena Twisterchain no soportada con un ángulo de rotación de 0°

Ángulo de rotación de 0° sin soporte

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente