TH3 — El primer diseño higiénico e-chain®

Catálogo TH3

Beneficios:

  • Fácil de limpiar, diseño abierto
  • Diseñado sin conexiones atornilladas
  • Cumple con la FDA: Color de material azul típico de los elementos plásticos en la industria alimentaria
  • Resistencia a agentes de limpieza agresivos y productos químicos
  • Los bordes redondeados aseguran que no haya espacios muertos ni la formación de gérmenes resultante
  • Sin desgaste material sobre material
  • Temperatura de funcionamiento -40 °C - +70 °C

Detalles del Producto TH3

Número de parte BiBaBR¡Ja! HolaHDK
TH3.252/26.070,8 7086703525,5180110300
TH3.25,3/26,070,8 95 111 70 35 25,5 180 110 30095111703525,5180110300
TH3.45,2/20.090,8 70 90 905745 250120338
TH3.453/20.090,8 95115905745250120338
TH3.45,5/20.090,8 145165905745250120338

TH3.25.bi/26.070,8

TH3 Diagrama de sección transversal

TH3.45.bi/20.090,8

TH3 Diagrama de sección transversal

Explorar más productos que cumplen con la FDA

Formulario libre Tribotool Hub

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente