Cambiar idioma :
El cable de cinta e-skin**®** flat es un sistema de guiado de cables compatible con salas limpias hecho de plástico de alto rendimiento que no muestra desgaste visible y es resistente a la abrasión.
Las guías de cable para sistemas de automatización y robots en la fabricación de pantallas y semiconductores y así como la industria médica tienen requisitos estrictos para reducir las partículas. Esto se debe a que cualquier contaminación con partículas tan pequeñas como 0.0001mm tiene un efecto perjudicial sobre el producto y los procesos involucrados en su creación. A diferencia de las soluciones habituales disponibles en el mercado que utilizan cables de cinta firmemente definidos, donde los elementos trenzados están firmemente fusionados, el sistema plano e-skin® utiliza cámaras que se pueden abrir. En solo unos minutos, se pueden intercambiar o agregar elementos de trenzado flexibles (con o sin conectores).

Muchos componentes estándar, como cadenas de energía, cables y puntos de lubricación, se desgastan más rápido en las salas blancas secas, lo que provoca fallas y tiempos de inactividad de producción. Nuestro sistema de guía de cable plano e-skin sin lubricación, resistente a la abrasión y libre de mantenimiento cumple con los más altos estándares de sala limpia. Previene de manera confiable la formación de partículas y garantiza un funcionamiento sin problemas, incluso a niveles mínimos de humedad. Por estas razones, e-skin® flat ha sido galardonada con el Premio al Mejor de la Industria 2025 en la categoría " Desarrollo y Producción de Baterías ".

R: Sí, probamos la versión cerrada de la serie SKF en el centro de pruebas Fraunhofer IPA de dispositivos semiconductores sobre la base de la clase ISO 14644-1 y obtuvimos la certificación ISO Clase 1.
A: Hay dos opciones: Una es PVC y la otra es TPE recubierto con Nano-F.
A: Solo sin soporte pero por favor póngase en contacto con nosotros y encontraremos una solución!
A: Los soportes de montaje están hechos de aluminio. El alivio de tensión para los cables está hecho de un perfil TPE.
R: Eso depende de su aplicación pero, normalmente, los productos igus® han sido probados para 10 millones de golpes dobles.
A: Las herramientas no son necesarias ya que el e-skin**®** flat es fácil de abrir a mano gracias ala cremallera.
A: Sí, esto se puede hacer agregando un nuevo soporte de montaje.
R: Debido a que nuestro SKF12.x.02 se puede abrir fácilmente, puede cambiar los cables muy rápidamente.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas