CFCLEAN con UL

CFCLEAN ahora también está certificado en EE. UU.

Elementos de cable chainflex® CFCLEAN con aprobación UL

Tech up

Tech up

Reducción de costos

Reducción de costos

Prueba

Prueba

  • UL AWM Estilo 11722 y 22417 90°C 300V (CFLCEAN1, CFLCEAN3, CFLCEAN4, CFLCEAN8),
    UL AWM Estilo 1887 y 22418 90°C 600V (CFCLEAN7),
    UL AWM Estilo 1887 y 11975 90°C 600V (CFCLEAN7.PE)
  • Prueba 5497 — Estado provisional: 70 millones de golpes (la prueba está procediendo con éxito)
  • la vida útil del cable en línea: igus.eu/chainflexlife
Sostenibilidad

Sostenibilidad

  • igus® ha sido inversionista en Mura Technology desde el principio y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos
Tipos de CFCLEAN
CFCLEAN1 - cable de control
CFCLEAN2 - cables coaxales
CFCLEAN3 - cable de datos
CFCLEAN4 - cable del sistema de medición
Tipos de CFCLEAN
CFCLEAN6 - cable de motor
CFCLEAN7 - cable servo
CFCLEAN8 - cable de bus

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente