Cambiar idioma :
La nueva versión de C6 cleanroom e-chain® tiene un sistema de guía especial que permite a los fabricantes utilizar las ventajas de la gestión de cables compacta y duradera, para viajes largos en la producción dentro de una sala limpia.
La resistencia a la abrasión es el requisito definitorio para las aplicaciones e‑chain® en salas blancas, y la gama C6 establece un nuevo punto de referencia. Incluso bajo cargas elevadas, la cadena e‑chain® de sala limpia C6 no muestra abrasión medible. También ofrece un funcionamiento excepcionalmente silencioso y una instalación rápida y sencilla.
Ahora disponible con una altura interior de 22 mm, la gama C6 está optimizada con barras transversales en cada eslabón en el radio exterior. De serie, cuenta con barras transversales y separación interior hechas de iglide® J, proporcionando la superficie de deslizamiento óptima para todas las camisas de cables y materiales de mangueras. Los eslabones laterales están fabricados con material ESD disipativo, optimizado para tribo y bajo desgaste. Una herramienta de montaje recientemente desarrollada hace que la apertura de la cadena sea más rápida y fácil que nunca.
Áreas de aplicación típicas: Fabricación eléctrica, industria de semiconductores, producción de FPD, microelectrónica, robots de paneles, embalaje, plotters, tecnología médica

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas