sala limpia de cadena electrónica

e-chain® | Portacables para salas blancas

Más de 9.000 gamas e-chain® están certificadas para ISO (Clase 1 a 5)

Ventajas de las e-chains® en la sala limpia:

  • Clase 1 según EN ISO 14644-1
  • Resistente
  • a la abrasión
  • Modular Sustitución
  • rápida del relleno, abrible Disponible en stock
  • Fácil mantenimiento
  • Sin cantidad mínima de compra Ahorro de
  • espacio Garantía
  • de 4 años
  • Ahorro de 
  • recursos Predictivo mantenimiento con plásticos inteligentes
tubo corrugado e-skin

tubo corrugado e-skin

  • Requisito de espacio de instalación: desde 150 mm
  • Longitud no admitida desde 1,3 m
  • Sala limpia Clase ISO 1
  • Ruido de funcionamiento hasta 33 db (A
Sistema de cadena de energía serie T3

Sistema e-chain® serie T3

  • Altura interior hi: 29mm
  • Ancho interior Bi: 30 - 120mm
  • Radios de curvatura R: 38mm
  • Paso: 15mm
Sistema de cadena de energía serie E3

sistema e-chain® serie E3

  • Altura interior hi: 10 - 22 mm
  • Ancho interior Bi: 20 - 60 mm
  • Radios de curvatura R: 32 - 75 mm
  • Paso: 16.7
sistema e-chain serie E6.1

sistema e-chain® serie E6.1

  • Altura interior hi: 29 - 80 mm
  • Ancho interior Bi: 30 - 140 mm
  • Radios de curvatura R: 55 - 150 mm
  • Paso: 22
sistema e-chain E6

sistema e-chain® E6

  • Altura interior hi: 29 - 80 mm
  • Ancho interior Bi: 30 - 120 mm
  • Radios de curvatura R: 55 - 150 mm
  • Paso: 22
I.Cee EC.S

I.Cee EC.S

  • Información en tiempo real basada en condiciones
  • Extiende la vida útil
  • Evite el downtime de la planta
  • Aumento en (OEE)
Logotipo de IPA

Laboratorio de sala limpia igus® único para componentes ISO clase 1

  • SKS28.068.02.1 - e-skin soft + cable
  • SKY28.068.02.1 - e-skin híbrido
  • SKF12.3.03.03.0106 - e-skin plano
  • SKF12.3.03.03.0101 - e-skin plano
  • SKF12.3.03.03.0102 - e-skin plano
  • 0.SKY28.068.02.1 - e-skin híbrido
  • 0.SKS28.068.02.1 - e-skin suave
  • 0.SK28.068.02.1 - e-skin
  • E61.29.050.075.0
  • E3.15.040.02.1 5,0
  • 1500.050,038,0
  • T3,290500,038,0
  • E14,3038,0
  • 2500,05.055.0
  • E6.29.060.150,0
  • E4.32.10.063.0
Guía de cable plano e-skin planoe-skin tubo corrugadoCadena energética C6Cadena energética E6/E6.1Cables de cinta disponibles comercialmente
Clase 1 según EN ISO 14644-1✔✔Pruebas continuas en salas limpias en el IGU certificado por la IPA laboratorio de sala limpia✔✔
Principio de modularidad/bloque de construcción ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componentes intercambiables individualmente✔✔✔✔X
Llenado rápido, abrible⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
Entrega rápida⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Fácil mantenimiento⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Disponible en stock✔✔✔✔X
Se puede acortar✔✔✔✔X
Se puede ampliar✔X✔✔X
Alta tasa de productividad⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Sin cantidad mínima de pedido✔✔✔✔X
Rentable⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Adecuado para aplicaciones no soportadas⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Para alta dinámica⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Ahorro de espacio⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⭘⭘⭘
Peso de llenado⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Garantizado por hasta 4 años✔✔✔✔X
Ahorra recursos✔✔✔✔X
Todo desde una sola fuente (cadena, cable, conector)✔✔✔✔✔
Productos también disponibles individualmente✔✔✔✔X
Funcionamiento silencioso y suave⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo en línea de la vida útil XXX✔X
Configurador de separación interior en líneaEn preparación✔X✔✔
Apto para las siguientes industriasFabricación eléctrica Industrias 3C Vinculación Dispensador Industria de semiconductores Producción de FPD Tecnología médica Microelectrónica AOIFabricación eléctrica Industrias 3C Dispensador Corte de vidrio Industria de semiconductores Producción de FPD Microelectrónica AOIFabricación eléctrica Industria de semiconductores Producción de FPD Microelectrónica Robots de panel EmbalajeFabricación eléctrica Industria de semiconductores Producción de FPD Microelectrónica Robots de panel Embalaje Plotters Tecnología médicaFabricación eléctrica Industrias 3C Microelectrónica Industria de semiconductores Producción de FPD

Más información

Laboratorio de pruebas para cadenas energéticas

Certificaciones y sellos de homologación

Certificaciones y sellos de homologación

Soluciones para salas limpias

Nuestras soluciones para salas limpias

  1. Las series individuales de diversas familias igus® e-chain® de e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 y easy chain® han recibido la certificación ISO Clase 1 a ISO Clase 5 por el instituto Fraunhofer IPA de acuerdo con DIN EN ISO 14644-1 (Reporte IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 e IG 1907-1125). Esto corresponde a más de 9.000 artículos de la gama de productos e-chain® del mismo tipo de construcción/ basados en

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente