Cambiar idioma :

i.CEE EC.S - el nuevo sensor ultrasónico en el sistema plano e-skin® permite información en tiempo real basada en la condición, así como recomendaciones de mantenimiento para una mejor efectividad general del equipo en la sala limpia.
costosos materiales de sala limpia
en campo.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (no operativo) | Máx. partículas (0.5 micras) m³ | Máx. partículas (0.5 micras) f³ | productos igus que cumplen con el estándar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Cadenas energéticas, cables, tubos corrugados, mangueras neumáticas | ||
| 2 | N/A | N/A | ver arriba | ||
| 3 | 1 | 35 | ver más arriba + guías lineales | ||
| 4 | 10 | 352 | ver arriba | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | ver arriba |
| 6 | 1,000 | 35,200 | 997 | ver arriba | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | ver arriba |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | ver arriba |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | ver arriba |

cadenas de
cadenas de energía en un ambiente de sala limpia deben ser especialmente resistentes a la abrasión, ya que las partículas en el aire por encima de los límites estrictos especificados en las normas se liberan y pueden
contaminar la sala limpia.
cadenas electrónicas para aplicaciones de salas limpias
Mangueras neumáticas y varios cables con IPA ISO clase 1 y 2 - también disponibles listos para la conexión, adecuados para Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens
y muchos otros fabricantes.
Cables flexibles para salas blancas
En nuestra gama de productos de sistemas de guía lineal de operación en seco, ofrecemos cuatro modelos que están certificados para su uso en salas limpias ISO clase 6 a 3
.
drylin para aplicaciones de salas limpias
de rodadura
Los elementos deslizantes de PRT-04-100 fabricados en iglidur J reducen al mínimo las emisiones de partículas, por lo que
pueden ser utilizados en aplicaciones de salas blancas.
Más sobre rodamiento de anillo de rodadura PRT-04
Dado que el i.Sense Wonderbox forma parte del sistema de monitoreo de condición i.Sense de plásticos inteligentes, todos sus datos también pueden ser evaluados en el módulo del gabinete de control i.CEE. Estos datos se pueden usar para controlar digitalmente la administración de alarmas y escalamiento del sistema
.
El módulo i.CEE se puede integrar en conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la administración de servicios preventivos, que programa el mantenimiento regular dependiendo del uso, hasta la administración de fallas independiente de la ubicación, que informa inmediatamente cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se coteja en un panel moderno, en línea o fuera de línea en la red local, dependiendo de los requerimientos del cliente
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas