scr_isense.tif

Tecnología de rodamientos inteligentes

Duro por fuera, Inteligente por dentro

Prueba & creación del rodamiento i.Sense de impresión 3D

  • Impreso a partir de 2 materiales: filamento igus tribo (blanco) y un material especialmente conductor (negro)
  • La tecnología i.Sense se puede implementar en cualquier parte resistente al desgaste con un espesor de pared mínimo de 2.5mm

i.Sense Sensores

  • Sensor para desgaste en sistemas lineales drylin T (DLT.W) Monitoreo de desgaste
  • (DLW.W) Medición
  • de desgaste integrada (cojinete plano i.Sense) Sensor
  • para desgaste en el rodamiento de anillo de giro PRT (PRT. W)

Explorar piezas inteligentes

Cojinete plano iglide® i.sense

iglide® i.sense

  • Cojinete liso Resistente al desgaste con sensores
  • Mayor vida útil
  • Tribopolímero libre
  • de mantenimiento Para las aplicaciones más pesadas
  • Distancia de viaje de hasta 800 m
  • Velocidades superiores a 5 m/s
Rodamientos lisos inteligentes impresos en 3D

Rodamientos lisos inteligentes impresos en 3D

  • Piezas resistentes al desgaste con sensores
  • Advertencia cuando se alcanza el límite de desgaste
  • Advertencia antes de que se produzca una sobrecarga
  • Vida útil predecible
rodamientos inteligentes iglidur® PRT de anillo de rodadura

Rodamientos de anillo de rotación PRT inteligentes

  • Fácil de instalar
  • Elementos deslizantes reemplazables
  • Sensor de desgaste (PRT. W)
  • Para cargas elevadas, alta rigidez
  • Carcasa de aluminio Vida
  • útil predecible
carro lineal drylin® W con LED

Carro lineal drylin® W LED

  • Fácil manejo y visualización por LED
  • Para guías de perfil drylin® W y módulos lineales Disponible en 2 tamaños de instalación: 10 y
  • 16
  • Conjunto de forros de cojinete de repuesto disponibles en stock Sustitución de
  • rodamientos
drylin® W CAD lineal

drylin® W lineal Smart CAD

  • Fácil configuración en línea con asistentes digitales
  • Reduzca sus costos de proceso
  • Transfiera datos a su aplicación CAD
  • Herramientas de cálculo confiables
  • Datos CAD 2D/3D

El carro smart drylin® W

  • monitoreo de desgaste (DLW.W) drylin® W
  • Carro LED + carro drylin® W
  • Advertencia cuando se alcanza el límite de desgaste

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente