Cambiar idioma :

Verificación de función con solo tocar un botón
Compruebe la vida útil de su rodamiento con solo presionar un botón, sin entornos o interfaces de TI complicados. Un indicador LED le permite saber si los cojinetes siguen funcionando o necesitan ser reemplazados. El carro y el forro de cambio rápido permiten el reemplazo del forro en tan solo 30 segundos sin desmontar los rieles de los
vagones.
Beneficios:
de línea* Fácil manejo y visualización por LED
práctica herramienta de montaje

Hemos desarrollado el carro LED para este propósito
Con el carro LED, ofrecemos un producto que no requiere una integración o entrenamiento que requiere mucho tiempo. Con solo presionar un botón, sabrás si el forro necesita ser cambiado o no.
No queríamos presentar esta solución, que es simple para cualquiera a primera vista, como una innovación. El carruaje LED nos parecía demasiado trivial. Pero después de mucha retroalimentación positiva e interés en nuestro riel LED decidimos ir por él.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas