Noticias de tecnología lineal drylin®

drylin® W reemplaza los rodamientos de bolas recirculantes en diseño higiénico

Cambio a sistemas de guía lineal de acero inoxidable —carros lineales drylin® W

Protección de bordes para rieles drylin® W

Carril doble drylin® W de acero inoxidable, acero inoxidable libre de corrosión

drylin® T TW-12 Carro lineal de alto rendimiento: sistema de sujeción directamente en el carro

  • Mayor vida útil con deslizadores hechos de iglidur® J200.
  • Sistema listo para instalar.
  • Probado. drylin® TW-12-15: dos rieles, dos carros con cojinete fijado/flotante, carga 75N, transmisión central/centro de gravedad, distancia de recorrido sin cambiar rodamientos: 35,000km.
  • Sin lubricación externa.
  • La función/vida útil se puede calcular en línea.

drylin W para espacios de instalación pequeños: la serie 6 ofrece nuevas opciones de diseño

Guía miniatura drylin® T con pretensión

  • Carro lineal con pretensión
  • Coeficiente de fricción mejorado hasta en un 40% a través de iglidur® E3
  • Hasta un 30% más de libertad de diseño gracias a la regla 3:1
  • 100% libre de mantenimiento gracias a la autolubricación

Corredera de prisma de precarga drylin® N: casi invisible

  • Corredera de prisma de precarga de perfil extremadamente bajo con rieles negros y un carro lineal para un ajuste preciso.
  • Ajuste controlado gracias a la pretensión individual.
  • Compatible con muchos sistemas: carros cortos y largos con agujero liso o roscado.
  • Fuerzas de desplazamiento promedio y fuerzas de retención garantizadas probadas en el laboratorio igus®.
  • Diseño compacto y ligero con baja inercia.

experto en guía lineal drylin® — consultar, calcular, comprar

Innovador y con una rápida amortización: carro drylin® econ para carril curvo

Gama de productos drylin® econ con bola de bloqueo o resorte precarga o de serie

Laminador de eco reducido en CO2

  • Para ejes redondos drylin® R con diámetros de 12-40mm y guías lineales drylin® W con diámetros de 10-25mm

drylin® R en ejes de madera — Desgaste en madera

Rieles telescópicos drylin® NT de servicio pesado

  • drylin® NT riel telescópico de servicio pesado
  • El robusto riel de aluminio acepta cargas de hasta 25 kg; con un revestimiento duradero de iglidur® IC-05 para una extensión sin lubricación.
  • Extensión telescópica de hasta 1.000 mm en el área de aplicación, hasta +80°C
  • El riel telescópico se puede pedir con ajuste infinito de 100-1,000mm

Carril telescópico drylin NT-35-P Precarga: precargado y sin sonajeros

  • Carril telescópico libre de cascabeles gracias al mecanismo de pretensión de resorte

Fijación robusta drylin® WW-HKX

  • Carro lineal premontado con palanca de mano integrada Manejo seguro con diseño de palanca
  • antideslizante

Carro lineal tipo clip con abrazadera — Clip, ajuste, bloqueo

  • Este carro lineal tipo clip combina una función de sujeción con un mecanismo práctico para instalar el carro en su lugar y retirarlo.
  • Abrazar el carro lineal lo protege contra vibraciones y ajuste involuntario
  • Almacenamiento externo seguro para equipos valiosos​
  • Este producto fue desarrollado a partir de las solicitudes del cliente. ¿Tiene sugerencias e ideas para este producto? No dude en ponerse en contacto con nosotros.
  • Todos los componentes son reciclables

Cubierta para rieles laterales drylin® W

  • Protección elegante de los extremos del riel
  • Más seguridad con tapas de extremo robustas
  • Asegura con ajuste a presión

Rodamientos de rodillos tándem con rodamientos de bolas

  • Distribución uniforme de la carga gracias al sistema de rodillos guía con cojinetes pivotantes Duplique
  • la capacidad de carga de los rodamientos con un solo rodillo Rodamientos
  • de rodillos tándem listos para instalar adecuados para rieles de perfil drylin® W con eje individual WS-10/WS-16/WS-20

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente