raíles lineales y correderas drylin T, drylin N y drylin W

Sistemas lineales drylin® para salas blancas con compatibilidad ESD y certificación RoHS

Guías lineales drylin® probadas para aplicaciones en salas blancas: N40, W10 y T25

drylin® NK-02-40-02

" Para el sistema de guía lineal drylin® NK-02-40-02 de igus® GmbH, es posible, en los cálculos de la probabilidad de violación de los valores umbral de los tamaños de detección 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm, y 5μm con velocidad de movimiento de v =1m/s, derivar claramente la idoneidad para salas blancas clasificadas como ISO Clase 6 según DIN EN ISO 14644-1. " Los resultados de medición de la compatibilidad ESD según SEMI E78-0998 muestran que el sistema de guía lineal drylin® NK-02-40-02 puede clasificarse como " nivel 1 " (rango más alto). Fraunhofer IPA Informe Núm.: IG 0308- 295 73

NK-02-40-02 - carril lineal de perfil bajo

guías lineales

" Para el sistema de guía lineal drylin® TK-01-30-01 de igus® GmbH, es posible, en los cálculos de la probabilidad de violación de los valores umbral de los tamaños de detección 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm y 5μm con velocidad de movimiento de v = 0.1m/s, derivar claramente la idoneidad para salas blancas clasificadas como ISO Clase 3 según DIN EN ISO 14644-1. "

TK-01-30-01 - sistema de guía lineal

guías lineales

" Para el sistema de guía lineal drylin® TK-01-25-02 de igus® GmbH, es posible, en los cálculos de la probabilidad de violación de los valores umbral de los tamaños de detección 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm y 5μm con velocidad de movimiento de v = 1m/s, derivar claramente la idoneidad para salas blancas clasificadas como ISO Clase 5 según DIN EN ISO 14644-1. " " Los resultados de medición de la compatibilidad ESD según SEMI E78-0998 muestran que el sistema de guía lineal drylin® TK-01-25-02 puede clasificarse como " nivel 1 " (rango más alto). "

TK-01-25-02 sistema de guía lineal

Comuníquese con un experto en rodamientos lineales

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente