pancarta

Cable plano plano de cinta e-skin® para aplicaciones en salas limpias

cables e-skin plano en tan solo

►Modular ►Cambio de cable en pocos minutos ►Rentable ►Sustentable

Guía de selección para el suministro de energía en sala limpia

Sistema de guiado de cables planos e-skin®

Desarrollo adicional a través de e-skin flat y CFCLEAN

  • Prototipos desde stock
  • Sin cantidad mínima de pedido
  • Flexible a los cambios de aplicación mediante el simple reemplazo de las vainas planas CFCLEAN o e-skin
  • fáciles de usar debido a la fácil intercambiabilidad de cada elemento individual
Cables de cinta

Desventajas de los cables sin rigas (cables de cinta)

  • Fase de prototipo larga, debido a procesos de fabricación complejos
  • Altos costos de prototipo
  • Ya no se puede cambiar de manera flexible después de la finalización
  • En caso de servicio, el cable sin rigas completo debe reemplazarse
  • Ecológica y económicamente insólido debido al desperdicio
Whitepaper para salas blancas
  • Aumentar la efectividad
  • de la planta Generar mayores rendimientos a partir de las líneas de producción
  • Utilizar sistemas de suministro de energía para salas limpias de manera más sustentable
  • Aumentar la flexibilidad
  • y mucho más...

Diseño del sistema en comparación

Sistema de guiado de cables planos e-skin®

e-skin plano con elementos trenzados

  • Película soldada altamente resistente a la abrasión para proteger los elementos trenzados y minimizar la abrasión
  • Sin camisa exterior para reducir peso y diámetro exterior Trenzado extremadamente resistente
  • a la flexión de alambres de cobre con cobertura óptica del 90% para una máxima compatibilidad electromagnética
  • Aislamiento especial de TPE para aplicaciones altamente dinámicas
  • Estructura de hebra especial para una vida útil máxima
Sistema de guiado de cables planos e-skin®

Cables sin riga (cables de cinta)

  • Chaqueta multicapa que mantiene unidos núcleos trenzados individuales:
    • Película exterior fina de PTFE
    • capa interna PUR
    • Película exterior delgada De PTFE
  • Un sistema cerrado, no separable
  • Los núcleos trenzados son inseparables entre sí
  • Elementos individuales no intercambiables, sino sistemas completos

Otras ventajas técnicas

Sistema de guiado de cables planos e-skin®
  • NUEVO: Sistema completo certificado UL - certificado reconocido en todo
  • el mundo Se puede ampliar a voluntad, crece con los requisitos del usuario
  • Modelo multicapa posible
  • Soportes de montaje apilables y variables de ancho disponibles
  • Cambio rápido y flexible del llenado
  • Sistema modular estándar flexible
  • Sin producción especial
  • 9dB (A) más silencioso que los cables de cinta planos estándar
  • 20% más rentable que los cables de cinta para salas blancas disponibles comercialmente
  • Diseño no soportado con indefinido

laboratorio de sala limpia igus

Ejemplos del mundo real

Ejemplo de aplicación del sistema de guiado de cables planos e-skin®

¡Solicite el cable CFCLEAN a continuación!

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente