Cambiar idioma :
Los portacables del sistema E6 ofrecen numerosas ventajas junto con el largo ciclo de vida por el que todas las igus® e-chain® son conocidas. Funciona de manera extremadamente silenciosa con vibraciones mínimas, y el diseño innovador minimiza el efecto poligonal, que se produce durante el movimiento de rodadura de un portacables de diseño estándar. Los niveles de ruido ultrabaja han sido confirmados en un informe de la Agencia de Inspección de Rheinland.

altura interior hi: 80 mm
ancho interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 450 mm
paso: 65 mm

altura interior hi: 52 mm
ancho interior Bi: 40 - 300 mm
radio de curvatura R: 75 - 250 mm
paso: 30 mm

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas