Cambiar idioma :

Los tubos corrugados e-skin® están disponibles tanto en un diseño completamente cerrado como en una versión con cámaras que se pueden abrir individualmente. Esta versatilidad es una característica única que no se encuentra comúnmente en soluciones comparables. Además, e-skin ofrece una alta rigidez inherente y un radio de curvatura definido de 55 a 100 mm. La geometría ovalada garantiza la estabilidad lateral, lo que significa que son posibles longitudes cortas sin soporte, incluso en espacios de instalación pequeños. Las mangueras corrugadas convencionales no ofrecen esta posibilidad. Además, el suministro de energía es muy silencioso. Su nivel de ruido es solo 29dB (A), 5dB (A) menor que las soluciones alternativas.
Con el configurador de separación interior para tubos corrugados e-skin®, puede crear variantes de llenado en segundos y configurar tubos corrugados e-skin® completos con separación interior y elementos de conexión.

El tubo corrugado e-skin® está certificado según la clasificación ISO clase por el Instituto IPA Fraunhofer:
Probado a v = 0.5m/s, 1m/s y 2m/s todos con ISO Clase 1
Sistema de enrutamiento de cable plano e-skin® plano con estructura trenzada CFCLEAN para el enrutamiento de cables en la producción de pantallas y semiconductores y en la producción de paneles LCD/LED:
► Diseño modular y compacto
► Reemplazo rápido de cables
► Compatible con salas blancas de acuerdo con IPA ISO Clase 1
► Alta confiabilidad gracias a los conjuntos de cables CFCLEAN coordinados ► Disponible en stock

Solo sin soporte pero por favor contáctenos y encontraremos una solución!
Por supuesto, igus® es proveedor de cadenas, cables y sistemas readychain. ¡Hable con nosotros!
Con la nueva separación interior hecha de material iglidur® optimizado para tribo, el desgaste se puede reducir hasta en un 80%.
Configurador de separación interior para el e-skin®, puede crear variantes de llenado en tan solo unos segundos y configurar tubos corrugados e-skin completos con separación interior ysoportes de montaje.
El mecanismo de apertura simple y recellable permite un fácil mantenimiento e inspección de los cables instalados.
El e-skin® es un tubo corrugado que consiste en una carcasa superior e inferior que forman un recinto completo cuando se conectan entre sí.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas